Nuestro portafolio de conectores y jaRF AMP SSMA ofrece una gran variedad de opciones, como frecuencias de funcionamiento de 18, 38 o 40 GHz, conectores y contactos que terminan en una PCB o en un cable, y son compatibles con una amplia gama de tipos de cables RF. Disponemos de conectores para montaje en panel y con cable, así como de diversos métodos de terminación para cables y alambres. Elige entre un acabado pasivado o chapado para el material del cuerpo, una orientación del conector de cable en ángulo recto o recta, y otras opciones.