Circular Plastic Connectors Series 3 Conectores circulares

Los conectores circulares de plástico (CPC) Serie 3 ofrecen alta densidad de potencia en un diseño compacto y resistente. Alcanzan hasta 25 A por terminal con terminales de potencia Tipo XII estilo caja para calibres de cable de 16 a 10 AWG (1.4 a 5 mm²). Disponibles en configuraciones de 3 y 7 posiciones con arreglos estándar y de polaridad invertida, ofrecen flexibilidad para diversas aplicaciones. Con una carcasa termoplástica resistente y una función de conexión/desconexión rápida, estos conectores garantizan una transmisión de energía confiable en entornos exigentes.
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
TE Connectivity impulsa la innovación a través del diseño y la creación de soluciones de sensores y de conectividad para nuestro mundo cada vez más conectado.