• sobre blindaje EMI

  • Filtros EMC

  • Filtros para líneas eléctricas para mitigación de interferencias electromagnéticas (EMI)

Filtros monofásicos

Un filtro monofásico de interferencia electromagnética (EMI) de línea de alimentación es una herramienta fundamental de la que dispone el diseñador de equipos electrónicos para controlar la EMI conducida tanto hacia el interior del equipo (posible mal funcionamiento del equipo) como hacia el exterior (posible interferencia a otros equipos cercanos). Al controlar las interferencias conducidas por la línea eléctrica, un filtro EMI también puede reducir los niveles de emisiones radiadas. Nuestros filtros de línea monofásicos están disponibles con corrientes desde 0.5 hasta 60 A y diferentes opciones de terminales. Las opciones de montaje ncluyen bulkhead, con brida, PCB y roscado. Ejemplos de terminación de entrada y salida son: conexiones rápidas de 0.250", perno roscado (estilo tornillo) y a prueba de contacto. Los filtros están disponibles con una amplia variedad de niveles de rendimiento de pérdida de inserción y corrientes de fuga adecuados para aplicaciones exigentes. Fabricamos filtros de línea de alimentación monofásicos para interferencias electromagnéticas (EMI) bajo familia de productos Corcom.
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
TE Connectivity impulsa la innovación a través del diseño y la creación de soluciones de sensores y de conectividad para nuestro mundo cada vez más conectado.