• empalmes y terminales para cables

  • Terminales eléctricos

  • Terminales eléctricos

Contactos para conectores

Los terminales de los conectores suelen ser hembra o macho que forman parte de la parte conductora del conector circular utilizada para transferir electricidad, pero pueden ser cualquier terminal conductor entre dos conectores. Para que los conectores funcionen dentro de las especificaciones de tensión y corriente nominales, las condiciones ambientales y las cargas mecánicas y físicas especificadas, se utiliza un contacto hembra o macho. Todos los terminales deben proporcionar una conexión sólida entre las barreras de terminal, y se recomienda utilizar el mismo material de terminal en cada lado de un conector para mantener la congruencia de las especificaciones. Si los conectores no se unen con una carcasa adecuada, es fácil que se produzcan fallas prematuras. Los terminales de los conectores presentan una amplia variedad de características en función de las necesidades de aplicación. Están disponibles en varios metales, tamaños, longitudes y grados de superficie. Los terminales de nuestros conectores circulares se utilizan en las siguientes aplicaciones: operaciones militares, en alta mar, comerciales e industriales.
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
TE Connectivity impulsa la innovación a través del diseño y la creación de soluciones de sensores y de conectividad para nuestro mundo cada vez más conectado.