Industrias
Desarrollamos las posibilidades
Nuestra amplia gama de soluciones de conectividad de alta tensión para vehículos eléctricos abre el camino hacia un futuro más ecológico y sostenible.
¡Es un gran momento para ser parte de la industria automotriz! Los vehículos eléctricos se han popularizado, aceleran más rápido, son de par instantáneo y conducirlos es ahora una mejor experiencia. Pero las complejidades de la electrificación hacen que el diseño del producto sea inherentemente más complicado.
No tienes que hacerlo solo. Desde el principio, TE Connectivity ha estado a la cabeza de la electrificación. Trabajamos con prácticamente todos los OEM automotrices y proveedores de primer nivel en todo el mundo para crear soluciones de conectividad de alta tensión que son la base eléctrica para automóviles seguros y confiables con cero emisiones. TE logra esto a escala al poner a tu disposición el profundo conocimiento de nuestros más de 2,000 ingenieros automotrices. Juntos, podemos crear un futuro mejor para las generaciones venideras.
Nuestros productos cubren el espectro completo de la transferencia de energía en vehículos eléctricos, y proporcionan una conectividad segura, confiable, duradera y eficiente para los sistemas eléctricos que cumple con potencias nominales superiores y con los requisitos térmicos y de vibración más altos que exigen los ingenieros de diseño. Selecciona una de las cuatro áreas de aplicación a continuación para más información:
Sistemas E-drive
Nuestra amplia gama de sistemas de interconexión de alta corriente y de alta tensión está diseñada específicamente para transportar la energía de manera eficiente y confiable desde el sistema de carga a la batería y de la batería al motor eléctrico.
Sistemas auxiliares
Nuestros más pequeños sistemas auxiliares de interconexión están diseñados para aplicaciones de baja corriente, como la alimentación de los sistemas de calefacción y refrigeración de alta tensión en la cabina de pasajeros y también reducen peso y volumen.
 
Ruta de carga
A medida que el tamaño de las baterías aumenta y los vehículos eléctricos recorren distancias más largas, la necesidad de una recarga rápida de alta potencia crece. Nuestras tomas de carga transfieren energía desde la red hasta el carro de forma rápida, confiable y segura.
 
Sistemas de baterías
TE ofrece un catálogo completo de soluciones de protección e interconexión de baterías y de celdas de combustible que mejoran la seguridad, el tiempo de recarga y la autonomía.
.