JUNTOS, AVANZAMOS
Electrificación. Autonomía. Conectividad. TE Connectivity ofrece soluciones robustas para los vehículos comerciales e industriales de última generación.
Soluciones que se adaptan a las necesidades de la industria
La electrificación, los sistemas autónomos y las normas de seguridad en constante cambio transforman los vehículos comerciales e industriales. La arquitectura moderna de los vehículos debe ofrecer ahora una mayor densidad de potencia, velocidades de datos más rápidas y una confiabilidad crítica, así como cumplir los objetivos medioambientales y hacer frente a las presiones económicas. Desde maquinaria agrícola y de construcción hasta vehículos de emergencia, embarcaciones, camiones de carga y autobuses, el reto es claro: contribuir a garantizar una conectividad confiable en entornos extremos. Brindamos respaldo en cada etapa para fabricanted de equipos, integradores de sistemas, proveedores de la cadena de suministro o fabricantes de conjuntos o arneses de cables.
Conoce nuestro robusto portafolio de conectores, sensores, relevadores e interruptores, diseñado para tolerar las condiciones más adversas y hacer que el transporte y la maquinaria sean más inteligentes, seguros y ecológicos.
Soluciones diseñadas para la industria
NUESTRAS SOLUCIONES
Excelente portafolio de productos
Con más de 20,000 productos, ofrecemos una amplia gama de soluciones para vehículos comerciales e industriales:
- Conectores de alta velocidad para redes de datos para en vehículos inteligentes y autónomos
- Conectores de alta tensión HIVONEX para trenes motrices eléctricos y sistemas de carga
- Relevadores e interruptores KISSLING para sistemas avanzados de seguridad y control
- Conectores y terminales de baja tensión, como las marcas DEUTSCH y AMPSEAL, para conectividad confiable en vehículos.
Tecnologías complementarias
Además, ofrecemos una amplia gama de robustos sensores, tubos termorretráctiles, alambres y cables, así como las herramientas necesarias para cada etapa, desde la creación de prototipos hasta la producción en serie.
TUS RECURSOS
Diseño simplificado
Facilitamos el diseño y mantenimiento del sistema eléctrico de tu aplicación. Explora nuestras herramientas y recursos para respaldar cada etapa, desde el concepto hasta la implementación.
SOLUCIONES PARA VEHÍCULOS INTELIGENTES
Soluciones para vehículos inteligentes
El ancho de banda es el nuevo indicador de potencia en los vehículos inteligentes de hoy en día. Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), las funciones de conducción autónoma y la telemática para flotillas exigen una transmisión de datos de alta velocidad y baja latencia en diseños resistentes para entornos difíciles. Ofrecemos conectores Ethernet para sistemas de infoentretenimiento, pantallas multifunción y redes de datos de alta velocidad de hasta 1 Gbps para cámaras, sensores y telemática. Explora soluciones específicas por aplicación para el ecosistema de vehículos inteligentes.
SOLUCIONES DE ELECTROMOVILIDAD
Electrificación y arquitecturas avanzadas de vehículos
La electrificación está cada vez más presente en camiones, autobuses, equipo de construcción y maquinaria agrícola, y los OEM pasan de motores de combustión interna a vehículos eléctricos de batería (BEV) y trenes motrices híbridos. Para cumplir con normas de emisiones estrictas, el transporte requerirá motores eléctricos, y los diversos casos de uso exigen arquitecturas de vehículos flexibles. Desde mayor densidad de batería para cargas pesadas hasta carga ultrarrápida que genera calor extremo, la electrificación plantea retos de ingeniería únicos. El portafolio de conectores HIVONEX ofrece soluciones integrales de alto voltaje y carga, que ayudan a OEM y fabricantes de arneses a abordar la compatibilidad electromagnética, la terminación del blindaje del cable y el manejo de la temperatura en entornos exigentes.
NUESTROS SERVICIOS
¿Por qué elegir a TE Connectivity?
Excelencia en ingeniería que genera resultados
Nuestra red global de ingenieros ofrece soluciones de conectividad respaldadas por una amplia experiencia en la industria y una rigurosa validación. Colaboramos con el cliente desde la fase conceptual hasta el servicio en campo para resolver los retos más complejos.
Resolución colaborativa de problemas
Nuestros ingenieros utilizan los conocimientos adquiridos a nivel mundial para abordar los retos específicos de cada industria. Mediante la participación en comités de normalización y en I+D en etapas tempranas, se anticipan y resuelven problemas antes de que afecten el tiempo de lanzamiento al mercado.
Tus asesores técnicos
Nuestros ingenieros de aplicaciones de campo (FAE) alinean los requisitos con las capacida de diseño y brindan asistencia desde el prototipo hasta la producción y el servicio en campo.
Validado en el mundo real
Los laboratorios de prueba operan en cada etapa del desarrollo, diagnostican problemas en campo con rapidez y comparten hallazgos entre equipos para optimizar costo, tamaño y rendimiento.
Nuestros servicios:
- Diseño conceptual CAD/CAE
- Investigación y desarrollo de materiales
- Automatización de procesos
- Creación/desarrollo de un prototipo
- Validación
- impresión 3D
- Ensamble de cables
Every Connection Counts
e
e
e
e