Producto destacado: Cable Cat 6a de Raychem

Cable Cat 6A de Raychem

Alcanza velocidades de 10 Gb/s a la vez que ahorras espacio y satisfaces la demanda de entornos militares y aeroespaciales difíciles

September 13, 2016

TE Connectivity (NYSE: TEL), líder mundial en conectividad y sensores, cuenta con su cable Cat 6a de Raychem para ayudar a satisfacer las demandas de las aplicaciones militares y aeroespaciales en entornos difíciles. El diseño reforzado del cable cuenta con 10 Gb/s de transmisión de datos de alta velocidad que cumple o supera los requisitos eléctricos de cat6a con un margen suficiente.

El cable Cat 6a de Raychem de TE Connectivity está diseñado para una variedad de aplicaciones comerciales y militares, como sistemas de entretenimiento a bordo, control de vuelo, aviónica, sistemas de administración de cabina y vehículos militares terrestres. Está construido con fluoropolímeros de ingeniería compatibles con las especificaciones ANSI/TIA-568-C para un rendimiento estable en condiciones extremas y longitudes extensas. El proceso de fabricación de TE Connectivity y los materiales de fluoropolímero de ingeniería hacen posible que este cable se fabrique en 26 AWG con el objetivo de ahorrar tamaño y peso.

«Nuestros amplios programas de investigación y desarrollo en ciencias de los materiales crean de forma continua cables robustos de datos de alta velocidad para ayudar a satisfacer las demandas de los sistemas aeroespaciales, marítimos y terrestres modernos», dijo Juan Contreras, gerente de producto, unidad global aeroespacial, de defensa y marítima de TE Connectivity.

El cable Cat 6a es compatible con la mayoría de los conectores de alta velocidad (38999, ARINC), así como con los conectores CeeLok FAS-T y CeeLok FAS-X de TE Connectivity. Está disponible en dos calibres: 24 AWG que cumple con las normas de la industria y uno más pequeño de 26 AWG para aplicaciones críticas en cuanto a tamaño y peso