Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewählte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lastrelaistyp  Standard

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktausschaltstrom (A) 20

  • Magnetsystem  Monostabil, DC

  • Spulennennleistungs-Klasse (mW) 900

  • Spulennennleistung DC (mW) 900

  • Spulenwiderstand (Ω) 63, 90, 203, 810, 1440

  • Spulenklassifizierung  UL-Spulenisolation Klasse F

  • Spulennennspannung (VDC) 5, 6, 9, 18, 24

  • Kontaktumschaltlast (min.)  100mA @ 5V

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 250

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule  6 mm [ .236 in ]

  • Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule (Vrms) 4000

  • Kontaktgrenzdauerstrom (A) 20

  • Isolationskriechstromklasse (mm) 6

  • Kontaktgrenzkurzzeitstrom (A) 20

  • Kontakteinschaltstrom (A) 20

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1000

  • Ursprüngliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse (V) 3500 – 4000

Sonstige Eigenschaften

  • Gewicht des Produkts  18 g [ .634 oz ]

  • Isolationssonderfunktionen  Nachverfolgungsindex von Relaisunterteil PTI250

Kontaktmerkmale

  • Kontaktanordnung  1 Form A (NO)

  • Stromklasse (A) 10 – 20, 16

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 20

  • Kontaktmaterial  AgSnO

  • Kontaktnummern der Pole  1

  • Relais – Klemmentyp  Schnellverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Art der Relaismontage  Leiterplatte

Abmessungen

  • Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule  6 mm [ .236 in ]

  • Isolationsabstandsklasse (mm) 6

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tube

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-OE4-EF1

Literatur

Datenblätter/ Katalogseiten