Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Kontaktnennstrom (max.) | Art der Steckverbindermontage | Außengehäuse-Basismaterial | Polarisierungscode | Anzahl der Leistungspole | Anzahl der Signalpositionen | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| DTS26F25-20PN | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20AAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20ABV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20ACV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20ADV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20AEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20ANV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20BAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20BBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20BCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20BDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20BEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20BNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20HAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20HAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20HBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20HBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20HCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20HCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20HDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20HDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20HEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20HEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20HNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20HNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20JAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20JAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20JBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20JBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20JCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20JCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20JDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20JDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20JEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20JEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20JNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20JNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20PAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20PAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20PBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20PBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20PCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20PCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20PDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20PDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20PEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20PEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20PNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Kabel-an-Schalttafel | - | 43 A | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | N | 20 | 10 | 10 – 8 AWG | 5.26 – 8.37 mm² | 25 | Kodiert | Mit | 25 – 20 | Stift |
| YDTS26F25-20PNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20SAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20SAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20SBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20SBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20SCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20SCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20SDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20SDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20SEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20SEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20SNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26F25-20SNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 13 A | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 17 | 13 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | J (25) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |