Merkmale und Eigenschaften wählen, um ähnliche Produkte zu findenSie können ähnliche Produkte finden, indem Sie in den Kontrollkästchen die Attribute auswählen, die Sie beibehalten möchten. Wenn Sie auf „Ähnliche Produkte anzeigen“ klicken, können Sie Ihre Suche mit Hilfe von Filtern weiter eingrenzen, um Produkte mit unterschiedlichen Eigenschaften zu finden.
         
    Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 
 
    
    
        Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
        0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.
        Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut.
     
    
        
        
        
        
        
        
                
                    Sonstige Eigenschaften
                    
                        - 
                                    
                                        Abschirmungsmaterial :
                                        Messing
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Abschirmungsmaterial :
                                        Zinn über Nickel
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Modular Jack – Klinkenausrichtung :
                                        Standard – Klinke unten
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Kontaktmerkmale
                    
                        - 
                                    
                                        PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial :
                                        Zinn
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Kontaktgrundmaterial :
                                        Phosphorbronze
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts :
                                        Nickel
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Kontaktnennstrom (max.) (A):
                                        .5
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    Montage und Anschlusstechnik
                    
                        - 
                                    
                                        Panelmontagevorrichtung :
                                        Mit
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Steckverbinderbefestigungs-Typ :
                                        Leiterplatten-Befestigung | Leiterplattenmontage
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Gehäusemerkmale
                    
                        - 
                                    
                                        Steckeingangsposition :
                                        Seitlich
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) :
                                        2.5 mm [ .098 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Gehäusefarbe :
                                        Schwarz
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Gehäusematerial :
                                        Thermoplast
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Abmessungen
                    
                        - 
                                    
                                        Steckverbinderhöhe :
                                        13.56 mm [ .534 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Leiterplattendicke (empfohlen) :
                                        3.81 mm [ .15 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Verwendungsbedingungen
                    
                        - 
                                    
                                        Betriebstemperaturbereich :
                                        -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        Wählen Sie Attribute aus, die beibehalten werden sollen, um ähnliche Produkte anzuzeigen.
        
            Das einzige passende Produkt ist dieses hier. Bitte überarbeiten Sie Ihre Suche, um fortzufahren.
            
                0 ähnliche Produkte verfügbar. Bitte wählen Sie andere Merkmale oder Eigenschaften.