Platzsparende Koax-Stecker
Unsere Mikrominiatur-Koax-Steckverbinder sind eine vielseitige Lösung für die Verpackung mit hoher Dichte.
Unsere Platz sparenden Mikrominiatur-Koax-Steckverbinder sind für Hochleistungs-Mikrowellensysteme ausgelegt. Unsere Mikrominiatur-Koax-Steckverbinder sind für mehrohmige Mini-Koax-Kabel ausgelegt und eignen sich ideal für Anwendungen, die hohe Dichte, Zuverlässigkeit sowie Gewicht- und Platzbedarfsoptimierung erfordern. Unser Angebot umfasst einige der kleinsten und zuverlässigsten Steckverbinderbaugruppen für die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche. Um Ihre speziellen Baugruppenspezifikationen zu erfüllen, können wir Kabelbäume und kundenspezifische Konfigurationen realisieren.
Das NANONICS-Koaxial-Steckverbindersystem für 50 Ohm vereint die Vorteile der rechteckigen DUALOBE-Steckverbinder mit der Flexibilität, bis zu neun Koaxial-Kontakte in einem Steckverbindermetallgehäuse anschließen zu können.
125 ˚C
1.000 Volt QMW auf Meereshöhe – MICRODOT
1,000
1.000 Volt QMW auf Meereshöhe – MICRODOT
30%
30 % kleiner als SMP-Zusammenschaltungen – SMPM
Produktspezifikationen
SMPM, SMP, OSSP, OSP
| Spezifikationen | SMPM-Mikrominiatur | SMP-Mikrominiatur | OSSP-Subminiatur | OSP-Miniatur |
|---|---|---|---|---|
| Impedanz | 50 Ohm | 50 Ohm | 50 Ohm |
50 Ohm |
| Isolierwiderstand | Min. 5.000 Megaohm | Min. 5.000 Megaohm |
Min. 5.000 Megaohm |
Min. 5.000 Megaohm |
| Einfügungsdämpfung | 0,12 dB max. | 0,10 dB | - | - |
| Langlebigkeit | EIA-364-9, min. 100 Zyklen | min. 100 Zyklen | 1.000 Zyklen | 5.000 Zyklen |
| Hermetische Dichtung | Glasperle | Glasperle | - | - |
| Standards/Eigenschaften | MIL-STD-34BA | DSCC-Zulassung | Platzeinsparung
|
MIL-STD-202 |
| Temperaturbereich | -55 °C bis +125 °C | -65 °C bis +165 °C | -65 °C bis +125 °C | -65 °C bis +125 °C |
| Nennspannung | 150 V AC | 335 V eff. auf Meereshöhe | 675 Volt QMW | 1.000 Volt QMW |
Standards und Zulassungen
MIL, VITA und DSCC
| Zulassungen für Waffen- und Gerätestandards und -designs | ||||
|---|---|---|---|---|
| MIL-STD-348A | DSCC-Zulassung | VITA 67.1 | VITA 67.2 | MIL-PRF-39012 |
| MIL-STD-202 | VITA 67.0 | MIL-STD348 | MIL-G-45204 | MIL-P-25732 |
Verwandte Koax-Steckverbinder
RCA
-
RCA-Steckverbinder
Der traditionelle RCA-Steckverbinder ist nach wie vor die allgemein übliche Anschlussmethode für Koaxial-Kabel für Audio- und Videosignale. Unsere präzisen RCA-Steckverbinder sind für anspruchsvolle professionelle Umgebungen ausgelegt.
MICRODOT-Koaxial-Standardsteckverbinder sind für Koaxial-Miniaturkabel mit 50, 70 und 93 Ohm ausgelegt.
- MICRODOT-Koaxial-Steckverbinder,
- Produktkatalog
Koax-Steckverbinderzubehör
HF-Steckverbinder-Kabelsätze
-
HF-Steckverbinder-Kabelsätze
Unsere UMCC Series (Ultra-Miniaturization Coaxial Cable) ist eine äußerst flache Koax-Zusammenschaltungslösung, die dem wachsenden Bedarf an Miniaturisierung bei den Drahtlosanwendungen der nächsten Generation gerecht wird.
Eigenschaften: Miniatur-Koax-Steckverbinder
Robuste, kompakte Bauweise
- Zusammenschaltung in Push-On-Ausführung, die eine Steuerung der Steckkräfte ermöglicht
- Schwimmend montierte Klinke sorgt für positive HF-Erdung
- Für platzsparende Anwendungen
- Für die Anforderungen von Hochleistungs-Mikrowellensystemen
- Für mehrohmige Mini-Koax-Kabel
Anwendungen: Miniatur-Koax-Kabel
Luft- und Raumfahrt, Industrie
- Robuste, dicht gepackte HF-Zusammenschaltungssysteme
- Backplane/Tochterkarte
- Elektronische Gegensteuerungssysteme
- Abfangsignalverarbeitung an Land und auf See
- Bordelektronik und Bodenradar
- Bodenstationen und Kommunikationssysteme
- Zentralcomputer, Bordcomputer von Satelliten und Schiffen
- Von niedrigen Hoch- bis zu hohen Mikrowellenfrequenzen