Optimierte Montage mit MTA 100 Steckverbindern

Die MTA 100 Steckverbinder von TE Connectivity wurden entwickelt, um die Effizienz und Zuverlässigkeit von Kabel-auf-Pfosten-Anwendungen zu verbessern. Diese Steckverbinder eignen sich für Leiterquerschnitten von 22 bis 28 AWG und sind mit zwei Schneidklemmkontakten (IDC-Kontakten) ausgestattet, die eine schnelle Montage in einem Schritt ermöglichen, ohne dass Kabel abisoliert werden müssen oder die Kontakte beschädigt werden. Die Steckverbinder und Stiftleisten sind in Ausführungen mit 2 bis 28 Positionen erhältlich, mit Ausnahme der ummantelten Stiftleisten sind sie durchgehend stapelbar und verfügen über geformte Rippen, um verkehrtes Stecken zu verhindern. Das MTA 100 System bietet unter anderem abgeschlossene und Durchführungssteckverbinder mit Verriegelungsrampen und optionalen Polarisierungstabs. Es vereinfacht die Verdrahtung, reduziert Fehler und verbessert die Wartung.

MTA-100-Steckverbinder-Eigenschaften

Produkteigenschaften

MTA-100 IDC Steckverbinder und Stiftleisten & CST-100 Kontakte und Gehäuse

Produkte anzeigen

 
  MTA-100  CST-100 II
Raster (mm/Zoll) 2,54 /  .100 2,54 / .100
Kontakttyp Schneidklemm (IDC) Crimp
Kabel-auf-Kabel-Optionen Geplant Geplant
Positionen 2-28 2-28
Leiterquerschnitt (AWG) 28-22 26-22
Drahtisolierung (max.) .060*
1,52
.065
1,65
Nennstrom (A) 5 4
Nennspannung: max. (VAC) 250 250
Betriebstemp. Bereich (°C) –55 bis +105 –55 bis +105
UL-Brandschutzklasse V-0 & V-2 V-0
Ersatzkontakte Ja Ja

*Wenn jeweils eine Position nach der anderen angeschlossen wird.

Ausgewählte Produkte

MTA-100

muster-Icon
Testen, bevor Sie kaufen?
  1. Crimpen eines MTA-Steckverbinders mit einem Handwerkzeug (Englisch)

In diesem kurzen und informativen Video wird gezeigt, wie Sie mit einem Handwerkzeug von TE (PN 58074-1) einen MTA-Steckverbinder crimpen. Das Video beschreibt auch, wie Sie eine auf einem Bedienerfehler basierende Blockierung beheben.

MTA Handwerkzeug
Tragbare MTA Werkzeuge