| Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Kabelschuh/Kontakt-Typ | Drahtgröße | Drahtgröße | Schnittstellenlegierung | Stiftdurchmesser | Drahtgrössen-Suche | Drahtgrössen-Suche | Betriebstemperatur (max) | Steckerlänge | Betriebstemperaturbereich |
|---|
| 1-2600020-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 1,31–0,82 mm² | 16 – 18 AWG | Nickel (Ni) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 1-2600020-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 1,31–0,82 mm² | 16 – 18 AWG | Gold (Au) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 1-2600021-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 1,31–0,82 mm² | 16 – 18 AWG | Gold (Au) | 1,62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 2-2600020-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 2,08–0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Nickel (Ni) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 2-2600020-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 2,08–0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Gold (Au) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 2-2600021-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 2,08–0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Zinn (Sn) | 1,62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 2-2600021-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 2,08–0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Gold (Au) | 1,62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 3-2600020-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 2,08–0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Nickel (Ni) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 3-2600020-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 2,08–0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Gold (Au) | 1.56 mm | .75 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 3-2600021-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 2,08–0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Zinn (Sn) | 1,62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 3-2600021-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 2,08–0,82 mm² | 14 – 18 AWG | Gold (Au) | 1,62 mm | .8 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.5 mm², 2 mm² | 14 AWG, 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 4-2600020-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | Nickel (Ni) | 1.56 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 4-2600020-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | Gold (Au) | 1.56 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 4-2600021-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | Zinn (Sn) | 1,62 mm | .5 mm², .6 mm², .8 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 4-2600021-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | 1.31 – .52 mm² | 16 – 20 AWG | Gold (Au) | 1,62 mm | .5 mm², .6 mm², .8 mm², 1 mm², 1.25 mm² | 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 5-2600020-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | ,5 – ,2 mm² | 20 – 24 AWG | Nickel (Ni) | 1.56 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 5-2600020-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Stift | ,5 – ,2 mm² | 20 – 24 AWG | Gold (Au) | 1.56 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | 21,79 mm | -40 – 125 °C |
| 5-2600021-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | ,5 – ,2 mm² | 20 – 24 AWG | Zinn (Sn) | 1,62 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |
| 5-2600021-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Stecksockel | ,5 – ,2 mm² | 20 – 24 AWG | Gold (Au) | 1,62 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | - | - | 20,22 mm | - | - |