Buchsengehäuse für Energieregler in M-Ausführung
Die neuen Buchsengehäuse von TE mit drei und vier Positionen für Energieregler in M-Ausführung sind für Positive Lock Mark II Buchsen sowie für FASTON Buchsen ausgelegt. Im Gegensatz zu Gehäusen von anderen Herstellern eignen sich die neuen TE Gehäuse für einen oder zwei 14-AWG-Drähte.
December 06, 2016
TE Connectivity (TE) stellt Buchsengehäuse mit drei und vier Positionen für die Verwendung mit Energiereglern in M-Ausführung vor. Die neuen Gehäuse sind für Positive Lock Mark II Buchsen sowie für FASTON Buchsen ausgelegt. Im Gegensatz zu Gehäusen von anderen Herstellern eignen sich die neuen TE Gehäuse für einen oder zwei 14-AWG-Drähte. Diese Regler umfassen bis zu sieben 0,250-Flachstecker für Anschlüsse. Die Gehäuse werden für elektrische Herdplatten, Raumheizungen, Heizplatten und ähnliche Anwendungen verwendet.