Desempenho sob medida
Os cabos multicondutores personalizados são designs exclusivos fabricados de acordo com as necessidades específicas do cliente em termos de funcionalidade e desempenho para aplicações em sistemas aeroespaciais e militares (terrestres e marítimos).
Energia, dados e sinal no mesmo cabo. Todos os anos, projetamos designs personalizados e construímos milhares de cabos multicondutores de alto desempenho para atender à demanda por produtos únicos. Selecionamos entre nossa extensa gama de combinações de componentes e capas de alto desempenho para oferecer soluções que possam melhorar as características elétricas/mecânicas e reduzir o tamanho e o peso.
O desempenho do trançado convencional pode ser significativamente melhorado pela otimização por computador. Esse processo bem controlado pode multiplicar o desempenho de uma blindagem trançada básica com mínima penalidade de peso ou aumento na cobertura ótica. Cabos superblindados combinam envoltórios Mu-metal com tranças otimizadas para proporcionar um desempenho ainda maior, especialmente em baixas frequências.
40%
Até 40% menores do que produtos comparáveis
6
Seis tipos de blindagem
AFR
Capas feitas de materiais resistentes à abrasão e fluidos
Tipos de blindagem de multicondutores
Otimização de cabos
| Tipo de blindagem de cabos | Aplicação típica do cabo |
|---|---|
| Poliéster aluminizado | Blindagem eletrostática |
| Trança única | Interferência eletromagnética/sensibilidade baixa |
| Trança única otimizada | Linhas sensíveis/alta interferência |
| Trança otimizada dupla | Linhas altamente sensíveis/interferência severa |
| Superblindado | EMP/tempestade |
| Superblindado duplo | Nível mais alto de blindagem |
Normas e Aprovações
Design Robusto e de Alto Desempenho
- MIL-DTL-24640
- MIL-DTL-24643
- ZEROHAL - LFH (Baixo Risco de Incêndio)
- ISO 9000
- QS9000
Eficiência da Blindagem – Cabo Multicondutor
Para fornecer uma blindagem eficaz em um amplo espectro de frequência, o design dos cabos é complexo e deve se adaptar a ambientes eletromagnéticos específicos.
- Cabo Multicondutor,
- Catálogo de Produtos
Cabeamento de Cobre Relacionado
Catálogo de Produtos TE
-
Fio de Conexão
Fornecemos uma gama abrangente de fios e cabos de alto desempenho para aplicações aeroespaciais e de defesa com alta densidade e circuitos complexos.
-
Cabos de Cobre Raychem de Alta Velocidade
Oferecemos uma grande e crescente gama de cabos de cobre Raychem de alta velocidade para as áreas comercial e aeroespacial militar, bem como para sistemas terrestres e aplicações marinhas.
-
Cabo de Par Trançado
Oferecemos conjuntos de cabos de par trançado com desempenho Categoria 5, Categoria 5e e Categoria 6, bem como cabos de par trançado de alta velocidade InfiniTwist, da marca Madison Cable.
-
Cabo de Alimentação
A linha de cabos de alimentação flexíveis da TE foi projetada para ser flexionada e roteada em áreas extremamente apertadas, sem enrugar ou rachar o isolamento, ajudando a cumprir os mais rigorosos requisitos de aplicação.
-
Cabo Coaxial
Nossos cabos elétricos controlados da Cheminax resultam em economias substanciais de tamanho e peso em aeronaves e aplicações aeroespaciais, incluindo mísseis, sistemas aviônicos, de segurança, comunicações e de micro-ondas.
Vantagens: Cabos Multicondutores
Design Compacto e Flexível
- Até 40% menores do que produtos comparáveis
- Melhor desempenho elétrico, mecânico e/ou térmico
- Maior resistência química e a fluidos
- Cabos e componentes ultraflexíveis disponíveis
- Capacidade de incluir dados, sinal e energia no mesmo cabo
Características: Cabos Multicondutores
Design Personalizado
- Redução de custos em relação a chicotes de fios construídos manualmente, ponto a ponto
- Possibilidade de pedidos em pequenas quantidades
- Testes especiais disponíveis mediante solicitação
- Serviços de design de cabos fornecidos gratuitamente
Aplicações: Cabos Multicondutores
Militar Terrestre, Marítimo e Aeroespacial
- Ponta giratória
- Fiação do compartimento do motor
- Fiação em massa de sinal e alimentação
- Câmera de backup
- Sistemas balísticos e de radar
- Cabeamento abaixo do convés livre de halogênios
- Sistemas de lançamento e controle
- Fiação interna de mísseis
- Sistemas de comunicação da estrutura da aeronave