Cabos Ethernet aeroespaciais de alta velocidade para sistemas de missão crítica
Descubra os cabos Ethernet aeroespaciais da Raychem, projetados para ambientes adversos. Soluções Ethernet de alta velocidade com blindagem contra interferência eletromagnética (EMI), compatíveis com Cat 5e, Cat 6A, Cat 7 e Single Pair Ethernet para aplicações nos setores de defesa e aeroespacial.
Cabo Ethernet Raychem para aplicações em ambientes adversos
Os cabos Ethernet de alta velocidade são essenciais em plataformas aeroespaciais e de defesa. Na área de aviónica, eles conectam sistemas de aviónica modulares integrados, telas de cockpit digital e sistemas de gerenciamento de voo. Os sistemas de missão dependem deles para ligações de dados de radar, guerra eletrônica, fusão de sensores e pods de mira que transmitem imagens de alta resolução. Elas permitem a criação de ligações de dados táticas e de redes de backbone seguras para comunicações.
Os UAVs utilizam-nos para a transmissão em tempo real de dados da carga útil para o controle em terra e para a coordenação do sistema autônomo. As aplicações em terra incluem centros de comando, redes de veículos e estações terrestres. Os sistemas espaciais utilizam-nos para cargas úteis de satélites e instrumentação de veículos de lançamento. Essas aplicações exigem cada vez mais velocidades de 10 GbE ou superiores para operações que envolvem grande volume de dados.
Explore nossas categorias de cabos Ethernet para o setor aeroespacial
Principais diferenças: Como escolher o cabo Ethernet aeroespacial adequado
| Característica Principal | Cabo Cat 5e | Cabo Cat 6A | Cabo Cat 7 | Cabo SPE |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de dados | Até 1 Gb/s | Até 10 Gb/s | Até 10 Gb/s | 100 Mb/s a 1 Gb/s |
| Tipo de cabo / Construção | Par trançado de 4 pares, construção leve e resistente | Par trançado de 4 pares, totalmente blindado | 4 pares, pares trançados com blindagem individual | Par trançado simples (1 par), design compacto |
| Blindagem | Normalmente sem blindagem ou com blindagem leve (dependendo da aplicação) | Totalmente blindado (F/UTP ou S/FTP) | Par de fios com blindagem individual + blindagem geral (alta proteção contra interferência eletromagnética) | Par único blindado para desempenho otimizado contra interferências eletromagnéticas |
| Conformidade com padrões | ANSI/TIA-568 (Cat 5e) | ANSI/TIA-568-C.2 (Cat 6A) | IEC 61156-6 (Cat. 7) | Em conformidade com as normas emergentes da SPE / IEEE |
| Adequação ambiental | Projetado para ambientes aeroespaciais adversos, mas menos exigentes | Adequado para sistemas aeroespaciais e de defesa que exigem alta velocidade e otimização de espaço | Projetado para ambientes militares, marítimos e aeroespaciais adversos (alta interferência eletromagnética, vibração) | Ideal para sistemas aeroespaciais de última geração que exigem redução de peso e espaço |
Compre cabos Ethernet aeroespaciais de alta velocidade
Grupo do produto
Cabos coaxiais e de dados de alta velocidade para sistemas aeroespaciais e de defesa
Conheça os cabos Raychem para transmissão digital de alta velocidade e gestão de dados, concebidos para aplicações nos setores aeroespacial e de defesa. Soluções em cabos robustos com blindagem contra interferências eletromagnéticas (EMI), concebidas para ambientes adversos e sistemas de missão crítica.
Saiba mais