As chaves/sensores de nível de líquido da TE Connectivity são soluções robustas e confiáveis para o monitoramento industrial de nível de líquidos. Disponível em várias configurações, inclusive montagem vertical e montagem lateral com ângulo de até 90°.
Chaves de Nível de Líquido
Oferecemos sensores de nível de líquido com a confiabilidade dos interruptores reed em diversas configurações padrão e personalizadas. Nossas chaves/sensores de nível de fluidos de ponto único podem ser dispostas de modo que o elemento de comutação "feche" ou "abra" quando o nível diminui. Oferecemos chaves nas orientações horizontal e vertical (entrada superior ou inferior), dependendo da configuração escolhida. Todas as nossas carcaças têm pelo menos a classificação IP-65 e chaves de nível de líquido de ajuste tanto externo como interno estão disponíveis.
A TE oferece uma ampla gama de sensores de nível de líquido verticais e horizontais baseados na tecnologia de interruptores reed que estão disponíveis em diversos materiais e com várias opções de interruptores, conexões e cabos. Então, o que faz dos produtos da TE a melhor escolha para suas diversas aplicações industriais? Nossas chaves de nível de líquido oferecem as seguintes vantagens:
Principais Características
Chave de Nível de Líquido
- Cápsulas moldadas Obtenha uma vedação totalmente resistente à água com caixas moldadas para eliminar possíveis pontos de vazamento.
- Ambientes adversos – nossos interruptores de nível de líquido suportam temperaturas de -40 °C a 120 °C, tornando-os adequados para água fervente ou líquidos congelados. Eles também funcionam em líquidos pressurizados, combustíveis diesel e gasolinas, além de álcool e ácidos.
- Longa durabilidade – desempenho confiável por mais de 10 milhões de ciclos.
- Várias opções – interruptores para montagem vertical e horizontal, disponíveis em diversos materiais e com diversas opções de comutação, conexões e cabos para atender às necessidades da sua aplicação.
- Faixa de entradas de alimentação – alta capacidade de carga elétrica tanto para corrente alternada (CA) quanto para corrente contínua (CC), até um máximo de 100 volts CC ou 250 volts CA.
- Oferta de produtos padrão e personalizados – oferecemos produtos padrão de alto desempenho ou personalizamos suas próprias soluções para atender às necessidades específicas de cada aplicação.
- Principais certificações- As chaves de nível de líquido da TE são certificadas pela International Organization of Standardization (ISO) para aplicações industriais e pela ISO/TS 16949 para produtos automotivos.
- Fácil instalação e manutenção em campo – a instalação dos interruptores é simples. Basta orientar a marca de montagem de acordo com a orientação correta e usar uma conexão rosqueada ou de encaixe. Se as peças começarem a falhar perto do fim da vida útil, elas podem ser facilmente removidas e substituídas.
- Experiência e soluções em diversos setores – experiência em projeto e fabricação de sensores e interruptores em diversos setores, incluindo automotivo, industrial, transporte comercial e outros.
- Reputação de marca de qualidade – oferecemos uma operação de fabricação de nível internacional, o que significa que garantimos a qualidade, a confiabilidade e o desempenho de cada produto.
- Escala global – acesso regional à expertise, aos recursos de desenvolvimento e à produção global de que você precisa para gerenciar e expandir seus negócios.
Tecnologia de interruptor de palheta
Principais Vantagens
Sensores de interruptor de lâmina / flutuador magnético
- Um interruptor de lâmina magnética é uma solução econômica para atender às necessidades de sensores de nível de líquido.
- Não requer fonte de alimentação para facilitar a ação de comutação e resulta exclusivamente da interação do ímã permanente no elemento móvel (flutuador) com o interruptor reed.
- A capacidade de isolamento elevada do reed switch significa que o consumo de corrente quando “desligado” é menor do que o de um dispositivo eletrônico de estado sólido. Isso pode ser particularmente útil, por exemplo, em aplicações alimentadas por bateria.
- O uso de um flutuador como meio de detecção significa que as alterações nas propriedades do líquido, tais como rigidez dielétrica, viscosidade, concentração do líquido, etc., têm um impacto mínimo no funcionamento do sensor.
- Em aplicações dinâmicas, a histerese natural do interruptor de lâmina permite minimizar os efeitos da turbulência do líquido.
- Devido à elevada temperatura de operação potencial do interruptor reed, é possível fabricar sensores de nível personalizados com capacidades térmicas muito superiores às dos componentes eletrônicos de estado sólido.
- Como o sensor magnético reed switch é um dispositivo passivo, nenhum teste de compatibilidade eletromagnética (EMC) é necessário. Isso pode reduzir prazos de entrega e custos com o desenvolvimento de produtos.
Aplicações Típicas
Os interruptores de nível de líquido são uma força motriz da indústria moderna. Simples, de alto desempenho, de baixo custo e duradouros, eles realizam operações essenciais em diversas aplicações industriais e químicas. Como o nome indica, essas chaves detectam os níveis de líquido em tanques industriais e outras unidades.
Ao fazer isso, eles mantêm as proporções químicas em produtos misturados, ajudam a proteger equipamentos valiosos contra superaquecimento, ajudam a reduzir os riscos de incêndio e oferecem muitos outros benefícios.
Produtos químicos e petroquímicos (óleos)
- Tanques de combustível para máquinas agrícolas
- Lavadoras de pressão (nível de combustível)
- Geradores (nível de combustível)
- Cortadores de grama (nível de combustível)
- Turbinas eólicas (nível de óleo da caixa de engrenagens)
- Injetores de aplicação de produtos químicos (campo de golfe/agricultura)
- Tanques de armazenamento para produtos químicos
Climatização
- Condensado do ar condicionado (nível de água)
- Torres de resfriamento (nível de água)
- Resfriadores (nível de glicol)
- Caldeiras (nível de água)
Alimentos e bebidas
- Máquinas de lavar louça industriais
- Aquecedores de alimentos
- Aquecedores de água quente
- Panelas a vapor
- Tanques de armazenamento
Água e esgoto
- Tanques de armazenamento de água
- Tanques de esgoto
- Sistemas de purificação de água
- Tanques de lastro
- Sistemas de filtragem
- Tanques de retenção para trailers
- Máquinas industriais de limpeza de carpetes (reservatório de água)
- Lavadoras de pisos industriais (reservatório de água)
- Skids da bomba (proteção da bomba)
Casos de uso da aplicação
Tanques de alimentação de caldeiras
Os sensores de nível de líquido controlam a bomba nos tanques de alimentação da caldeira para manter um nível preciso de água nos geradores de vapor. Isso evita o superaquecimento do aparelho devido ao nível insuficiente de água. O sensor é composto por sulfeto de polifenileno reforçado com fibra de vidro, aprovado pelo Water Regulations Advisory Scheme (WRAS).
Monitoramento de poços de petróleo
Uma empresa de gerenciamento de poços de petróleo usa para monitorar remotamente os níveis de poços de petróleo de baixa produção em dois estados. Ao usar os interruptores, a empresa pode enviar caminhões somente quando os poços estiverem prontos para serem esvaziados, evitando viagens desnecessárias. Além disso, a empresa pode monitorar os níveis para evitar que as bombas fiquem secas, evitando danos a equipamentos caros.
As chaves de nível de líquido da TE Connectivity usam a tecnologia “reed switch” e têm vida útil estendida de mais de 10 milhões de ciclos, alta capacidade de carga elétrica, baixa resistência ao contato e certificações UL. Nossas sensores/chaves de nível de líquido contam com uma ampla variedade de opções padrão e personalizadas.
Perguntas Frequentes – Chaves de Nível de Líquido
P: Quais são as configurações de montagem disponíveis?
R: Estão disponíveis configurações para montagem na parte superior e inferior, bem como para montagem horizontal ou lateral. Também estão disponíveis versões de ajuste interno e externo.
P: Qual é a faixa de temperatura de operação típica?
R: A faixa de temperatura de operação típica é de -30 °C a +130 °C, mas pode variar de acordo com o tipo de produto e os materiais utilizados.
P: Que tipos de opções de saída estão disponíveis?
R: Os tipos de saída variam entre "normalmente aberta" ou "normalmente fechada", tanto nas versões unipolar de uma posição (SPST) quanto nas versões unipolar de duas posições (SPDT).
P: Que tipos de líquidos são compatíveis com esses interruptores?
R: Os interruptores podem ser utilizados em uma ampla variedade de líquidos, incluindo água potável, águas residuais, líquido de arrefecimento, tanques de combustível, tanques de ureia e sistemas hidráulicos.
P: Qual é a tensão máxima de comutação permitida?
R: Normalmente, os interruptores suportam 250 VCA ou 200 VCC, mas isso varia de acordo com o número do modelo.
P: Que tipo de tecnologia de comutação é utilizada nesses switches?
R: Os interruptores de nível de líquido da TE utilizam a tecnologia de interruptores reed, que consiste em um interruptor elétrico acionado por um campo magnético aplicado. A tecnologia reed switch é uma tecnologia com muitos anos de confiabilidade comprovada.