Tubulação Termo Retrátil SCL: encapsulamento à prova de umidade em uma só etapa.

A SCL é uma tubulação termo retrátil revestida com encapsulante que fornece resistência à umidade, alívio de tensão e isolamento elétrico para emendas elétricas, terminações, derivações e conexões mecânicas.

Visão geral

A SCL é construída como uma tubulação de parede dupla. A parede externa é uma poliolefina semirrígida reticulada, enquanto a parede interna é uma poliolefina fundível que flui com a aplicação de calor. O aquecimento da SCL retrai a capa externa e derrete a parede interna “encapsulante” para fluir e preencher as irregularidades da superfície. Enquanto ainda estiver quente, a tubulação pode ser pinçada e bloqueada para formar uma derivação. A SCL proporciona um revestimento resistente a respingos e à umidade, adequado para muitas aplicações. A SCL também tem um desempenho satisfatório quando exposta brevemente a solventes ou produtos químicos comuns. Quando instalada, a tubulação oferece proteção robusta contra abrasão, vibração e flexão. Uma ampla variedade de aplicações pode ser atendida com apenas alguns tamanhos da tubulação SCL. A SCL é reconhecida pela UL a 125 °C, 600 V e atende aos requisitos do padrão AS23053/4, Classe 1.

Características

  • Razão de retração de 2,5:1 a 3:1.
  • Temperatura de operação de -55 °C a +110 °C.
  • Temperatura mínima de retração: +125 °C.
  • Temperatura mínima de recuperação completa: +135 °C.
  • Com retardante de chamas.
  • Reconhecida pela UL a 125 °C, 600 V.
  • Atende aos requisitos do padrão AS23053/4, Classe 1.
  • Em conformidade com a RoHS.

Vantagens

  • Encapsulamento à prova de umidade em uma só etapa.
  • Excelente alívio de tensão e isolamento de pontos fracos.
  • Proteção robusta contra abrasão, vibração e flexão.
  • Cobertura resistente a respingos e à umidade. Não destinada para usos em que imersão em fluidos é exigida.

Aplicações

  • Encapsulamento de componentes, emendas e terminações em que a resistência a respingos e a proteção mecânica são exigidas.
Webinar: Tubulação Termo Retrátil
Play video
Webinar: Tubulação Termo Retrátil
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla
Play video
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla
Whitepaper: Termo Retração
Faça o download do nosso trend paper para saber mais sobre o portfólio de tubulação termo retrátil da TE
Tecnologia de Tubulação Termo Retrátil
Tecnologia de Tubulação Termo Retrátil para Maior Desempenho, Degurança e Confiabilidade em Aplicações de Alta Tensão.