Resistente à umidade, isolante e protetora
A tubulação termo retrátil de parede dupla protege contra umidade e ambientes corrosivos, ao mesmo tempo que fornece isolamento elétrico e proteção mecânica por meio de adesivos. Os produtos de tubulação de parede dupla consistem em uma capa externa reticulada e uma camada interna de adesivo ou encapsulante. Durante a instalação, o revestimento adesivo ou encapsulante derrete e flui, criando uma barreira protetora resistente à umidade. Os benefícios desse tipo de tubulação incluem quantidades controladas de adesivo e resultados consistentes, conformidade com as normas AMS-DTL-23053, reconhecimento UL/certificação CSA e conformidade com RoHS.
Características do Produto
Tubulação termo retrátil de parede dupla
- Razões de retração que vão de 2:1 a 6:1
 - Adesivos projetados para aderir a diversos materiais
 - Inúmeras opções de cores
 - Resistência a chamas, calor, produtos químicos e danos mecânicos.
 - Reconhecimento/aprovações por várias agências de testes
 
                                    
                                
                                    
                                Variações de produtos
Tubulação termo retrátil de parede dupla
- 
                                    Tubulação DWFR 
                                    
A tubulação DWFR (retardante de chamas de parede dupla) pode ser facilmente instalada com diversos tipos diferentes de ferramentas de aquecimento, desde sopradores térmicos básicos até fornos equipados com transportador em ambientes de produção de alto volume.
 - 
                                    Tubulação ATUM 
                                    
Veda ambientalmente e protege uma grande variedade de aplicações, incluindo vedação de conectores de backend, derivações e transições de conector para cabo.
 - 
                                    Tubulação DWP-125 
                                    
Tubulação de poliolefina flexível, de alta razão de retração, com revestimento adesivo, que veda ambientalmente e protege uma grande variedade de aplicações elétricas.
 - 
                                    Tubulação TAT-125 
                                    
Tubulação de poliolefina flexível com revestimento adesivo que veda e protege componentes, emendas passantes simples e juntas bimetálicas contra fluidos, umidade e corrosão.
 - 
                                    Tubulação SCL 
                                    
Tubulação de poliolefina semirrígida com revestimento encapsulante interno. Encapsula componentes, emendas e terminações onde a resistência à umidade e a proteção mecânica são necessárias.
 - 
                                    Tubulação SCT 
                                    
Tubulação de poliolefina semirrígida com revestimento adesivo, retardante de chamas, projetada especificamente para isolar e vedar emendas de fios e componentes automotivos sob o capô.
 - 
                                    Tubulação ES1000 
                                    
Tubulação de poliolefina semirrígida transparente, com revestimento adesivo, projetada especificamente para vedação ambiental e isolamento elétrico de componentes, emendas de fios e terminações em casos em que a inspeção visual é necessária.
 - 
                                    Tubulação ES2000 
                                    
Tubulação de poliolefina semirrígida, com revestimento adesivo, especialmente projetada para isolamento elétrico com vedação ambiental de componentes, emendas de fios e terminações.
 
Ferramentas de aplicação para tubulação termo retrátil
Aquecedores, fornos e testes de vedação
- 
                                    Ferramentas Avançadas para Proteção Termo Retrátil Eficiente 
                                    
Nossos equipamentos para tubulações termo retráteis vedam e protegem emendas elétricas, além de fornecer proteção mecânica para sistemas de gerenciamento de fluidos em ambientes adversos. Em uma ampla gama de aplicações, oferecemos temperaturas de aquecimento, desempenho e recursos de controle que são ideais para se obter mais eficiência e qualidade. Clique para ver todo o nosso portfólio.