Tubo BIOFUSE: Vedação de emendas da Bio Innovation Cap (BICAP)

O tubo BIOFUSE BICAP da TE connectivity (TE) é uma bioalternativa à linha ES-Cap preta. Proporcionando um nível idêntico de funcionalidades e desempenho com o benefício de reduzir o impacto ambiental. Fornece uma vedação ambiental robusta entre a configuração da emenda final e evita danos elétricos à aplicação causados por fluidos automotivos e umidade.

O BICAP (Bio Innovation Cap) é outro produto desenvolvido dentro do portfólio de tubos BIOFUSE, com foco em material polimérico de base biológica. O BICAP é uma alternativa biológica à linha ES-Cap preta. Proporcionando um nível idêntico de funcionalidades e desempenho com o benefício de reduzir o impacto ambiental.

O BICAP foi projetado para oferecer excelente alívio de tensão, isolamento elétrico, vedação ambiental, alto retardamento de chama e capacidade de alta taxa de encolhimento.

O perfil da tampa permite que o produto vede e proteja as emendas finais onde o impacto das aplicações em veículos pode ser evidente, exigindo maior proteção contra emendas expostas e terminações de fios.

O BICAP continuará a oferecer excelentes recursos de vedação, permanecendo com o mesmo adesivo hot melt que flui dentro e ao redor do fio final e das configurações de emenda, para evitar que a umidade e os fluidos entrem na tampa durante a aplicação, causando possível corrosão e danos mecânicos.

Além disso, o BICAP continua a oferecer excelente alívio de tensão e proteção contra impactos rigorosos nas configurações de fios e emendas, exigindo o mais alto nível de isolamento e proteção, permitindo que o BICAP opere com o desempenho especificado durante a vida útil especificada da aplicação.

Aplicações

  • Emendas de extremidade e emendas de topo
  • Configurações de emenda de vários fios
  • Vários fios na extremidade de emendas e terminações de cabos

Características

  • Poliolefina de base biológica modificada por irradiação
  • Altamente retardante de chamas (halogenado)
  • Compatível com REACH e RoHS
  • Adequado para vários fluidos automotivos
  • Temperatura máxima de operação até 125°C
  • Em conformidade com o CA PROP 65
  • Certificação UL224

Vantagens

  • Os produtos de base biológica têm um CFP mais baixo do que os produtos convencionais
  • Boa proteção de isolamento
  • Excelente alívio de tensão
  • Excelente resistência à abrasão
  • Adesivo fluido de alta fusão para recursos de vedação entre e dentro de configurações apertadas de fios e emendas.
logotipo combinado
BICAP (Bio Innovation Cap)
BICAP (Bio Innovation Cap)
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla
Demonstração da Instalação da Tubulação Termo Retrátil de Parede Dupla