Módulos NanoRF Alinhados aos Padrões VITA 67.3 e SOSA: Sua solução robusta para conexões RF

Desempenho de alta densidade para sistemas de computação embarcada em ambientes adversos

Resolva os desafios de alta frequência, densidade e SWaP com nossos módulos de conectores NanoRF para backplane de alta velocidade,  que incorporam soluções de computação incorporada de última geração para aplicações aeroespaciais e de defesa. Projetada para a arquitetura aberta VPX e alinhada aos padrões VITA e SOSA (Sensor Open Systems Architecture), a abrangente família NanoRF oferece versatilidade, flexibilidade e confiabilidade em ambientes severos e de alta frequência.

Desde nossos primeiros módulos e contatos NanoRF, que dobraram a densidade dos módulos RF VITA 67 tradicionais, até o mais recente lançamento do módulo híbrido coaxial/óptico de 75 ohms para vídeo de alta velocidade, lideramos o setor ao combinar nossa expertise em materiais, processos, física e manufatura para atender e superar suas necessidades de maior velocidade, densidade e desempenho. 

Por que escolher a linha NanoRF para aplicações de processamento de dados e mídia que exigem robustez?

• Densidade incomparável: O dobro dos contatos de RF dos módulos VITA antigos sem comprometer o espaço ou o desempenho. 

• Confiabilidade robusta: Testado de acordo com os padrões de vibração VITA 72, com insertos flutuantes para mais de 500 ciclos de acoplamento em ambientes adversos. 

• Integração perfeita: Conformidade total com VPX/SOSA para uma implementação mais rápida em sistemas C5ISR, radar e EW. 

• Inovação preparada para o futuro: De RF de 70 GHz a híbridos de vídeo de 75 Ohm, com escalabilidade para atender à evolução das necessidades de defesa.  

Portfólio NanoRF

Produtos NanoRF recomendados

entre em contato para soluções de conexão espaciais
Entre em Contato Conosco – VITA-SOSA