DEUTSCH 987 Conectores de alta tensão para motores destinados ao setor aeroespacial e a veículos eVTOL

Conector de alta tensão para motores, projetado para veículos elétricos de decolagem e aterrissagem vertical (eVTOL) e sistemas aeroespaciais híbridos. Desenvolvido com base na tecnologia comprovada da série 983, com um design sem efeito corona para garantir a máxima confiabilidade.

Desempenho de alta tensão de última geração

A série de conectores DEUTSCH 987 representa a próxima evolução em conectores para motores de alta tensão e alta corrente, projetados especificamente para os mercados emergentes de eVTOL e aeroespacial híbrido. Leve e com design compacto — aproveitando a tecnologia comprovada da série 983/EN2997/MIL83723 — a série 987 oferece potência e desempenho únicos para estas categorias-chave de aplicações: 

 

Vantagens do projeto de conectores modulares 

Selecione os requisitos de tensão, corrente e sinal para o seu sistema utilizando a mesma caixa 987, a fim de otimizar o tempo de projeto, padronizar o treinamento e a manutenção e garantir a confiabilidade geral. Entre em contato com um especialista agora mesmo. 
 

Principais Características e Vantagens

  • Com base na tecnologia das séries 983/EN2997/MIL83723
  • Projeto resistente à corrosão por atrito e à descarga parcial
  • Abordagem modular com várias opções disponíveis: HVIL, 90 graus, hermético, etc.
  • Contatos com travamento e pino de segurança e contatos à prova de toque
  • Projeto sem descargas parciais
  • Ampla faixa de contatos (22 AWG a 5/0 AWG)
  • Terminação por crimpagem, barra coletora ou terminal

Setores e Aplicações

  1. Setor aeroespacial e mobilidade aérea avançada (eVTOL, aeronaves híbridas-elétricas)
  2. Sistemas híbridos e totalmente elétricos na indústria aeroespacial comercial
  3. Energia de alta tensão e propulsão elétrica
  4. Sistemas de baterias e eletrônica de potência
    • Sistemas de propulsão elétrica
    • Eletrificação no setor de defesa (plataformas aéreas, terrestres e navais)
    • Espaço, lançamento e sistemas avançados (UAV)
Apresentação da série de conectores 987
Play video
Apresentação da série de conectores 987