Sistema de conectores IDC de baixo perfil de 0,8 mm
Atendendo à necessidade da indústria de pequenos conectores fio a placa de linha central com uma terminação conveniente de contato de deslocamento de isolamento (IDC), os conectores IDC de baixo perfil de 0,8 mm podem ser usados em aplicações com espaço limitado, nas quais o sinal ou a baixa potência precisa ser roteada através de um dispositivo.
0.8mm
Design de baixo perfil e economia de espaço
IDC
Terminação conveniente do cabo de contato com deslocamento de isolamento
Fast
Preços competitivos e entrega rápida
Características do Produto
- Linha central compacta de 0,8 mm
- Terminação de cabo IDC conveniente
- Corrente nominal: 1 A
- Plástico de alta temperatura
- UL94V-0
- Opções de banho de ouro disponíveis
Aplicações
- Internet das Coisas (IoT): Sistemas de segurança, Pequenos eletrodomésticos, Medidores inteligentes, Máquinas de venda automática
- Comunicações de dados: Servidores, Switches, Modems
- Dispositivos do consumidor
- Automotivo: Unidades de controle, sistemas de infoentretenimento
- Médico: Monitores de pacientes
- Automação industrial