Soluções de Interconexão Leves

Como a tendência do mercado é a miniaturização, os conectores FPC foram desenvolvidos para atender aos desafios desse mercado em expansão, que exige menor espaçamento entre linhas centrais ou entre passos, alturas de perfil mais baixas e soluções de interconexão mais leves. As soluções FPC da TE são interconexões confiáveis que utilizam um atuador para fixar a terminação do cabo, permitem terminação em campo sem necessidade de ferramentas e estão disponíveis em espaçamentos entre linhas centrais de 0,25 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 1,0 mm e 1,25 mm, com perfil baixo e construção leve.

design
SEU PROJETO COMEÇA AQUI. Do carrinho à criação, obtenha o que você precisa, quando precisa, na loja NexFront.

Baixo perfil

$

Solução econômica

Economia de tempo

Características

Conectores FPC

  • Pode acomodar cabos FPC/FFC
  • Disponível nos estilos ZIF e não ZIF
  • Variedade de opções de espaçamento da linha central
  • Disponível com terminação SMT e T/H para PCIs
  • Não requer ferramentas especiais.
  • Disponível em orientações vertical e em ângulo reto
  • Versão em ângulo reto disponível com contato superior, inferior ou duplo
  • Almofadas de solda e terminais de fixação dobrados para retenção na PCI
  • Trava que proporciona alta força de retenção

Aplicações

Conectores FPC

  • Cabo impresso flat flex
  • Telas de cristal líquido
  • Consoles de jogos
  • Tablets
  • Wearables
  • Câmeras
  • Impressoras a jato de tinta, laser e 3D
  • Computadores pessoais
  • Telefones celulares e smartphones
  • Dispositivos GPS
  • Decodificadores (Set-Top Box)
  • Unidades de disco
  • Copiadoras
  • Equipamentos médico

 

Conectores Flip-Top FPC de Perfil Ultrabaixo

NOVOS PRODUTOS

A TE Connectivity apresenta uma nova série de conectores FPC flip top de perfil ultrabaixo. Disponíveis com espaçamento entre linhas centrais de 0,3 mm e 0,5 mm, esses novos conectores FPC foram desenvolvidos com um design ultrafino e ultraleve para enfrentar os desafios de um mercado em expansão que exige linhas centrais menores, perfis mais baixos e soluções de interconexão mais leves. Essas interconexões utilizam um atuador flip-top para fixar a terminação do cabo e permitem terminação em campo, sem necessidade de ferramentas. 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Baixo perfil
  • Leve
  • Alta força de retenção do cabo FPC
  • Atuador que melhora a retenção do encaixe
  • Montagem em ângulo reto
  • Orientação com contato inferior
  • Flash de ouro nos contatos
  • Pinagens: 4 – 51
  1. Conectores de circuito impresso flexível (FPC)

Os conectores de circuito impresso flexível (FPC) têm sido desenvolvidos para enfrentar os desafios desse mercado em expansão, que exige um espaçador centralizado ou de passo menor, alturas de perfil mais baixas e soluções de interconexão mais leves. Assista ao vídeo para explorar os recursos dos conectores FPC.

Conector para Circuito impresso flexível (FPC)

ORIENTAÇÃO

FPC: Figura A e B
Todos os nossos produtos FPC de passo fino contam com orientação escalonada dos terminais. Esse tipo de orientação significa que a disposição dos contatos dianteiros e traseiros é escalonada, como mostrado na Figura A. Quando a orientação dos terminais é escalonada, é importante lembrar que o espaçamento entre linhas centrais pode ser medido pela distância entre o centro do contato dianteiro e o centro do contato traseiro, como ilustrado na Figura B.
FPC: Noções Básicas - Figura C
Figura C | A linha de centro pode ser medida de muitas maneiras diferentes, mas, em geral, é simplesmente o espaçamento entre o centro de um contato e o centro do contato próximo a ele. Você pode identificar o espaçamento entre linhas centrais do nosso produto FPC de passo fino observando os contatos do próprio conector, mostrados na Figura C, ou pelo método já descrito na Figura B.

TIPOS DE ATUADORES

Todos os nossos conectores FPC de passo fino incorporam um atuador flip lock para maior retenção do circuito impresso. Esse método de terminação também permite força de inserção zero, razão pela qual esse produto é comumente chamado de conector ZIF ("zero insertion force"). A operação de um atuador flip-lock pode ser vista nas imagens abaixo.

Atuador Frontal Flip-Lock

                                             

Atuador Flip-Lock Dianteiro - Etapa 1
Etapa 1: Abrir o atuador flip-lock
Atuador Flip-Lock Dianteiro - Etapa 2
Etapa 2: Insira o FPC no conector
Atuador Flip-Lock Dianteiro - Etapa 3
Etapa 3: Com o FPC inserido, feche o atuador flip-lock.
Atuador Flip-Lock Dianteiro - Etapa 4
Etapa 4: Seu FPC está agora firmemente acoplado ao conector

Atuador Flip-Lock Traseiro

                        

Atuador Flip-Lock Traseiro - Etapa 1
Etapa 1: Abra o atuador flip-lock.
Atuador Flip-Lock Traseiro - Etapa 2
Etapa 2: Insira o FPC no conector
Atuador Flip-Lock Traseiro - Etapa 3
Etapa 3: Com o FPC inserido, feche o atuador flip-lock.
Atuador Flip-Lock Traseiro - Etapa 4
Etapa 4: Seu FPC está agora firmemente acoplado ao conector.

Atuador Stuffer (estilo êmbolo)

                       

Atuador Stuffer (estilo êmbolo) - Etapa 1
Etapa 1: Estado inicial
Atuador Stuffer (estilo êmbolo) - Etapa 2
Etapa 2: Deslize o stuffer para frente para abrir
Atuador Stuffer (estilo êmbolo) - Etapa 3
Etapa 3: Insira o FPC no conector e deslize o stuffer para trás para fechar
Atuador Stuffer (estilo êmbolo) - Etapa 4
Etapa 4: Seu FPC está agora firmemente acoplado ao conector.

TIPOS DE CONTATO

Tipos de contato FPC
Muitos de nossos conectores FPC de passo fino estão disponíveis em versões de contato superior, inferior ou duplo. Esse atributo representa com qual parte do contato o FPC interage. Como é posséivel observar na imagem abaixo, os contatos do FPC são formados em forma de "U". Apenas um pino desse contato em forma de U faz interface com os contatos do FPC. A escolha do design correto do contato geralmente se baseia na orientação do circuito impresso flexível, conforme descrito abaixo.

INSERÇÃO ANGULAR

FPC: Inserção Reta
Inserção reta: Normalmente, os FPCs são inseridos diretamente na interconexão (ou paralelamente à PCI). Esse método de inserção ocupa um espaço valioso na parte frontal da interconexão, o que pode ser uma desvantagem, já que os dispositivos atuais estão cada vez mais compactos.
FPC: Inserção em ângulo
Inserção em ângulo: Na inserção em ângulo, ou inserção inclinada, é possível ver como o FPC é introduzido na interconexão em um determinado ângulo. Esse método de inserção libera o espaço na frente da interconexão que não estaria disponível usando o método de inserção padrão.
FPC:  Vantagens da inserção angular
Vantagens da inserção em ângulo: Nesta imagem, é possível ver como o espaço economizado na placa pode ser melhor aproveitado com o uso da interconexão de inserção angular. É possível aproveitar facilmente o espaço liberado na placa para acomodar um conjunto de conectores FPC ou qualquer outro componente nessa área da placa de circuito impresso.

Perguntas Frequentes

Passo Padrão e Fino

 

P: Quais pinagens a TE Connectivity pode fornecer?

R: Oferecemos pinagens de número ímpar, a menos que haja indicação contrária no desenho do produto. Também podemos oferecer até 71 posições em nossa série de 0,3 mm e até 61 posiç em nossa série de passo de 0,25 mm.

 

P: Qual é a vantagem da inserção de circuitos impressos flexíveis em ângulo?

R: A possibilidade de inserir e travar o FPC no conector em ângulo permite montar o conector FPC em praticamente qualquer posição na placa de circuito impresso, pois exige muito menos espaço livre à frente do conector durante as operações de conexão e desconexão.

 

LEIA MAIS SOBRE CONECTORES DE CIRCUITO IMPRESSO FLEXÍVEL (FPC)

Precisa de ajuda ou suporte?

Conecte-se com um especialista →

Entre em contato hoje