Fotocélulas LUMAWISE com proteção selada IP66 para iluminação de rua de LED
O portfólio ANSI ALR apresenta circuitos eletrônicos avançados projetados para desempenho confiável e consistente em aplicações de iluminação exigentes. Com um sensor de luz fototransistor sem desvio e opções térmicas, garante níveis consistentes de ligar/desligar. A série LUMAWISE ALR 8000 oferece controle durável e multitensão por 20 anos de operação em iluminação LED de estradas, ruas e áreas. A série LUMAWISE ALR 7000 ultrapassa 20.000 ciclos de on/off e tem uma expectativa de vida útil de 8 a 10 anos, atendendo aos padrões ANSI C136.10. O LUMAWISE ALR AA 2000EL é uma versão eletrônica da fotocélula tipo botão da série AA da TE, fornecendo uma solução versátil para várias formas de luminárias.

Série LUMAWISE ALR 7000
O fotocontrole série LUMAWISE ALR 7000 oferece desempenho multivolt de nível utilitário para iluminação de estradas, ruas e áreas. Projetado para durabilidade, ultrapassa 20.000 ciclos de on/off, garantindo uma vida útil de 8 a 10 anos. O fototransistor filtrado por infravermelho fornece resposta do olho humano e detecção de luz sem desvios, enquanto o design de base/tampa intertravada garante proteção ambiental robusta. Com opções para proteção contra surtos de até 1025 J e proteção de entrada de até IP66, a série 7000 atende às demandas de aplicações desafiadoras.
Vantagens do Produto
- Projetado para iluminação HID
- Proteção contra entrada: até IP66
- Frequência: 50/60 Hz
- Tensão nominal: 105 a 305 VCA
- Proteção contra Surtos: até 1025 J
- 20 mm, 15 kA, 480 Joule MOV, padrão
- Atende ou excede ANSI C136.10
- Atende à frequência CENELEC HD 629.1
- Conexão: tipo de travamento de 3 polos com contatos de latão
- Atraso de tempo LIGA/DESL: instantâneo on, atraso de 2 a 5 segundos OFF
- Classificação de temperatura operacional: -40 °C a + 65 °C a 96% UR
- Controle: o interruptor eletromagnético CC excede 20.000 ciclos liga/desliga por ANSI C136.10


Série LUMAWISE ALR 8000
O fotocontrole série LUMAWISE ALR 8000 oferece desempenho e durabilidade ultra-alto, projetado para operação de 20 anos em iluminação LED em estradas, ruas e áreas. Seu design avançado elimina capacitores eletrolíticos e inclui um relé classificado de 30 AMP 120 VCA, garantindo mais de 20.000 ciclos liga/desliga, conforme ANSI C136.10. Apresentando uma base de alta temperatura, invólucro estabilizado para raios UV e design de base/tampa intertravada, oferece proteção ambiental superior. Com opções de proteção contra surtos de até 1025 J e proteção de entrada de até IP66, a série 8000 define um novo padrão para controle de iluminação de longa duração.
Vantagens do Produto
- Projetado para iluminação LED
- Proteção contra entrada: até IP66
- Frequência: 50/60 Hz
- Tensão nominal: 105 a 305 VCA
- Atende ou excede ANSI C136.10
- Conexão: tipo de travamento de 3 polos com contatos de latão
- Atraso de tempo LIGA/DESL: instantâneo on, atraso de 2 a 5 segundos OFF
- Classificação de temperatura operacional: -40 °C a + 65 °C a 96% UR
- Proteção contra surtos: até 1.025 J 25 mm, 20 kA, 300 Joule MOV, padrão
- Controle: o interruptor eletromagnético CC excede 20.000 ciclos liga/desliga por ANSI C136.10


Série LUMAWISE ALR AA
LUMAWISE ALR AA 2000EL é uma versão eletrônica da popular fotocélula de botão da série AA da TE. A célula tipo botão, com design com fio, é uma solução de fotocontrole para vários fatores de forma de luminárias. O formato compacto foi projetado para ser conectado internamente na luminária. A lente de policarbonato dá uma aparência discreta, bem como uma construção robusta. O dispositivo permite o controle ao anoitecer e ao amanhecer de fontes de luz incandescentes e LED. Através de um relé eletromagnético classificado para mais de 20 mil ciclos operacionais.
Vantagens do Produto
- Proteção contra surtos: 445 J, 10 kA
- Tensão nominal: 120/208/240/277 VCA
- Faixa de tensão de operação: 105 a 305 VCA
- Níveis de comutação: 1,5 Fc ON, 2,0 Fc OFF
- Atraso de comutação: instantâneo ON, 2 a 5s OFF
- Faixa de temperatura de operação: -40 °C a +65 °C
- Atende aos requisitos de UL773A e ANSI C136.24
- Elétrica: 105 a 305 VCA tensão de entrada e comutação
- Níveis de luz ambiente detectados por sensor fotoelétrico de silício
- Tipo de fio condutor: 16 AWG (105 °C), comprimento de 168 mm, outros comprimentos mediante solicitação