Sensor de movimento Zhaga para escurecer e iluminar as luzes da rua

Maximize a eficiência energética e aumente a segurança com o sensor programável LUMAWISE Motion, projetado para as necessidades modernas de iluminação de rua. Este inovador sensor de movimento escurece as luminárias para economizar energia e, ao mesmo tempo, traz as luzes de volta ao brilho total em resposta ao movimento, garantindo a segurança quando é mais necessário. Integrando-se perfeitamente ao ecossistema Zhaga-D4i, o novo padrão para cidades inteligentes, o LUMAWISE Motion oferece controle versátil como uma solução autônoma ou junto com fotocélulas Zhaga-D4i e nós de comunicação para uma flexibilidade ainda maior. Com recursos programáveis, você pode personalizar as configurações de brilho, tempo e luz ambiente para atender perfeitamente às suas necessidades exclusivas.

Características do Produto

Certificação Zhaga-D4i  Proteção contra entrada IP66, IP68
Mecânico 42 mm A x 79,7 mm P Temperatura de Operação (°C)
-40 °C a 65 °C
Materiais Tampa: HDPE e policarbonato, Base: PBT Peça da máscara do sensor 2396399-1
Elétrico Potência média de 6 a 8 mA, 25 mA na inicialização Forma da zona de detecção
Retangular ou circular
Padrões IEC 62386: partes 303, 101 e 103 Tamanho da zona de detecção a 5 m Zona de detecção retangular de 30m x 6m  ou  circular de Ø10m
Classificação UL UL773 Altura de operação 5 a 12 m 
Catálogo para sensores LUMAWISE Motion
Catálogo para sensor programável LUMAWISE Motion
Sensor de Movimento LUMAWISE
Play video

Um novo sensor de movimento projetado para trazer sustentabilidade e eficiência à arquitetura de iluminação de rua. Com uma zona de detecção de até 15 metros e fortes recursos de detecção de infravermelho, o LUMAWISE Motion pode iluminar o caminho mesmo em ambientes adversos. O LUMAWISE Motion pode interagir com a iluminação nova e a existente, pois é compatível com uma ampla gama de componentes e sistemas.

Sensor de Movimento LUMAWISE

Um novo sensor de movimento projetado para trazer sustentabilidade e eficiência à arquitetura de iluminação de rua. Com uma zona de detecção de até 15 metros e fortes recursos de detecção de infravermelho, o LUMAWISE Motion pode iluminar o caminho mesmo em ambientes adversos. O LUMAWISE Motion pode interagir com a iluminação nova e a existente, pois é compatível com uma ampla gama de componentes e sistemas.

Compromisso da TE com a iluminação LED
Play video

Quando se trata de design de iluminação, a TE Connectivity é o seu parceiro em que você pode confiar. Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes para desenvolver soluções de conectividade, sensores e relés que atendam às demandas em constante evolução da iluminação LED. Juntos, criamos soluções inovadoras e eficientes que impulsionam o futuro da iluminação inteligente.

Compromisso da TE com a iluminação LED

Quando se trata de design de iluminação, a TE Connectivity é o seu parceiro em que você pode confiar. Trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes para desenvolver soluções de conectividade, sensores e relés que atendam às demandas em constante evolução da iluminação LED. Juntos, criamos soluções inovadoras e eficientes que impulsionam o futuro da iluminação inteligente.

Zhaga D4i
Página do formulário entre em contato conosco
Transforme ideias em inovações! Conecte-se com um especialista.