Conexões IDC Rápidas e Seguras para Aplicações de Iluminação LED e Não LED
A série de conectores de Fio Poke-In IDC da TE Connectivity consiste em conectores de deslocamento de isolamento (IDC) disponíveis para montagem em superfície e orifício de passagem para conectividade de Fio a Placa. Os conectores foram projetados para terminação para terminação rápida, sem ferramentas, de condutores de fio trançado discretos e sólidos para placas revestidas de metal usadas em aplicações de LED e placas FR4 usadas em aplicações de iluminação não LED com orifício de passagem. Os conectores usam a comprovada tecnologia de deslocamento de isolamento da TE Connectivity para provar uma conexão de energia elétrica e mecânica robusta e estável a uma ou múltiplas placas de circuito impresso.
Características do Produto
Série de Conectores IDC de Inserção para Fios
Disponível em Montagem em Superfície e Orifício de Passagem para Conectividade de Fio a Placa
| Posições | 1, 2, 3, 4 | Temperatura de Operação (°C) | -40 °C a 105 °C |
| Tensão Nominal | 400 VCA / 400 VCC |
Tamanho do fio (AWG) | 8 A com 18 AWG |
| Classificação UL | UL94 V-O | Cores | 18 AWG Amarelo, 20 AWG Azul, 22 AWG Verde, 24 AWG Vermelho |
| Força dielétrica | 1500 VCA |
Contato | Liga de estanho sobre cobre niquelado |
Principais Vantagens
Série de Conectores IDC de Inserção para Fios
- O deslocamento do isolamento elimina a necessidade de pré-descascar o isolamento do fio antes da terminação “sem ferramentas”
- A tampa integral fornece o local de entrada do fio e, quando os fios totalmente assentados são fixados em slots IDC duplos, ela garante as conexões elétricas
- A tampa integral fornece uma conexão robusta e mecânica com alívio de tensão em aplicações de alta vibração
- A janela de visualização da colocação do fio e as carcaças codificadas por cores de bitola do fio auxiliam na montagem sem erros
- As versões de extremidade fechada são usadas em conexões elétricas de fio condutor discreto único
- As versões de passagem de alimentação são usadas em conexões elétricas de “encadeamento em série” de múltiplas placas