Reduzir a quebra do cabo

Conectores ferroviários a cabo M12 da TE Connectivity para montagem de campo, projetados para aplicações do setor ferroviário (EN45545) e de automação, fornecem uma solução segura e confiável de comunicação em ambientes severos. Mesmo em ambientes industriais extremamente difíceis, esses produtos de qualidade ajudam a fornecer uma transferência segura de sinal. O Conector de Cabo M12, caracterizado por uma solução blindada confiável de 360 graus, flange de crimpagem e dimensão externa compacta, oferece um alívio de tensão de cabo à prova de torção e vibração. Isso reduz a quebra do cabo e torna a prova de adulteração do sistema. Com classificação IP67 e conformidade com as normas ferroviárias essenciais (EN45545), este produto projetado para trilhos é rápido para montar na fábrica ou no campo. Para suportar a conectividade ideal entre o conector e o cabo, cada combinação foi correspondida. Verifique o catálogo M12 para obter combinações lançadas.

Recursos dos conectores do cabo ferroviário M12

  • À prova d'água IP67 
  • Contatos de crimpagem usinados (até 500 ciclos de acoplamento)
  • Carcaça de metal usinado sólido (latão)
  • Alívio da tensão do cabo à prova de torção
  • Dimensões compactas diâmetro 15,2 mm - comprimento 48 mm (altura angular direita é de 42,5 mm)
  • Peso 24 g 
  • Disponível em código A-D e X
  • Taxa de transmissão de dados: até 10 GB/s
  • Faixa de temperatura entre -40 e +85 graus Celcius
  • À prova de vibração até EN61373 categoria 1 classe B
  • Desempenho de incêndio EN45545-2 HL3R22/R23

Aplicações

  • Rede Ethernet
  • Comunicação audiovisual
  • Informações sobre passageiros
  • Videovigilância
  • Entretenimento de Passageiros e Wi-Fi
  • Exibições de informações de passageiros
  • Máquinas de venda automática de bilhetes
  • Controles de porta
  • HVAC
  • Luzes

IP67

Proteção contra a entrada de água

500

Até 500 ciclos de acoplamento

360°

Blindagem EMI/RFI

Vantagens

  • Economiza tempo de montagem e custos devido à fácil instalação de componentes pré-montados e crimpagem de capa de cabo 
  • Crimpagem de capa de cabo elimina rotação de cabos que resulta em sistema sem adulteração
  • Economia de espaço graças ao envelope de design compacto, o Conector De Ângulo Direito M12 Rail tem uma altura de 42,5 mm 
  • A blindagem EMI/RFI segura de 360° suporta transmissão segura de dados e reduz falhas de rede
  • Fácil logística, todos os componentes juntos em 1 pacote de vendas
  • A correspondência entre conector e cabo reduz o custo de serviço devido a conexões estáveis.
Série m12

Materiais e Acabamentos

                                                                      Materiais 
Invólucro  Revestido com liga de cobre e níquel 
Isolador + Suporte de contato Termoplástico
Material de contato  Liga de cobre
Revestimento de contato  Ouro
Vedação  Elastômero
  1. Vídeo sobre a montagem dos conectores do cabo ferroviário M12 (Vídeo)

Como montar conectores de cabo M12 para montagem em campo.