Conectores CeeLok Robustos para Transmissão de Dados em Alta Velocidade

Os conectores CeeLok foram projetados para proporcionar transmissão de dados em alta velocidade de 10 Gb/s com impedância de 100 ohms, blindagem robusta e integridade de sinal confiável, o que os torna ideais para aplicações exigentes e de alto desempenho.

Interconectores Ethernet de Alta Velocidade para Ambientes Adversos

Os conectores Ethernet de alta velocidade da CeeLok são compatíveis com cabos Cat 5e, Cat 6a e Cat 7, bem como com protocolos que vão desde USB e IEEE 1394 até Gigabit Ethernet e 10G Ethernet. Projetados para ambientes adversos, os conectores CeeLok FAS-X, com contatos AS39029 comprovados pelo setor, oferecem desempenho confiável e consistente em alta velocidade.

Categoria de Conectores Circulares CeeLok

Principais diferenças: Família de Conectores CeeLok

Recurso CeeLok FAS-T CeeLok FAS-T Nano CeeLok FAS-X
Velocidade
 
Ethernet de até 10 Gb/s
 
Ethernet de até 10 Gb/s
 
Ethernet de até 10 Gb/s (com capacidade multicanal)​
 
Temperatura nominal
 
  -65 °C a +175 °C
-55 °C a +125 °C
-65 °C a +200 °C
Durabilidade
500 ciclos de encaixe

250 ciclos de encaixe
500 ciclos de encaixe
Tamanho Fator de forma compacto (cápsula tamanho 8) otimizado para SWaP
 
Nano-miniatura (ultracompacta, <0,3 polegada)
 
Cápsulas nos tamanhos 11 e 25