Conectores Selados HP/HPSL
Os conectores de alto desempenho (HP) de 2 e 3 posições e bloqueio de mola de alto desempenho (HPSL) da TE foram desenvolvidos para atender aos requisitos rigorosos de OEM, especialmente em condições de vibração extrema.
Chicote do motor ou da carroceria. Os conectores selados HP/HPSL podem ser usados na carroceria, com aplicações de fio a fio, bem como na área do motor em sensores ou atuadores. A família HP oferece soluções aos clientes para aplicações eletrônicas e elétricas que requerem um alto nível de desempenho. O projeto de invólucros é baseado no receptáculo de 1,5 x 0,8 mm e terminais de aba na linha central de 3,33 mm. Um recurso de travamento acoplado positivo (Go-Nogo) é integrado no invólucro e é melhorado com um sistema de mola na versão HPSL. Para atender aos seus requisitos de orientação do chicote, mais de 15 tipos diferentes de coberturas podem ser usadas, seja em invólucros de aba ou de receptáculos
Recursos
- Aplicações fio a fio ou fio a sensores/atuadores
- Versão de bloqueio de mola disponível (HPSL)
- CPA opcional para versão HP
- Dispositivo de bloqueio positivo
- Bloqueio do receptáculo primário e secundário (TPA integrado)
- Coberturas compatíveis
- Cobertura completa (a vedação é protegida ao redor do conector
- Alto nível de vibração
Aplicações
- Chicote do motor ou da carroceria