Conectores coaxiais híbridos AMP MCP

Os conectores coaxiais híbridos AMP MCP utilizam os conectores AMP MCP não vedados existentes para fornecer uma conexão de dados coaxial de até 9 GHz e até nove terminais CB de sinal/energia MCON 1.2, para permitir a implementação de câmeras de alta resolução em caminhões e ônibus.

Conectores coaxiais híbridos AMP MCP

Projetados para painéis corta-fogo não vedados e passagens através de anteparos com estruturas AMP MCP, os conectores coaxiais híbridos AMP MCP são usados mais especificamente em conexões que precisam atravessar painéis corta-fogo no interior de um caminhão ou ônibus para conectar câmeras dianteiras e traseiras do veículo.


Esses conectores industriais utilizam nossos amplamente disponíveis e comprovados terminais de corpo limpo (CB) MCON 1.2 e os terminais MATEax da TE para garantir qualidade e desempenho confiáveis com recursos de autoterminação. Graças ao seu design, o conector é fácil de montar nas estruturas existentes de painéis corta-fogo, o que pode economizar custos e tempo para clientes que estejam atualizando o design dos seus veículos. Um design híbrido com dados coaxiais e energia em uma só conexão oferece maior flexibilidade e pode ajudar a economizar espaço.

Características do Produto

  • Fácil de integrar nas estruturas existentes de painéis corta-fogo
  • Adequado para conexões de câmeras de alta resolução atuais e do futuro
  • Utiliza terminais coaxiais em miniatura MATEax com suporte para cabos do tipo RTK031, RG174 e RTK044
  • Desempenho confiável e terminação fácil com o uso de até 9 terminais CB de sinal e baixo energia MCON 1.2 (até 17 A)
  • A flexibilidade do design híbrido também pode ajudar a economizar espaço

Aplicações

Nossos conectores coaxiais híbridos MCP AMP podem ser usados em cabines e chassis de veículos:

 

Aplicações em cabines: Aplicações no chassi: 
  • Câmera
  • Unidades de telemetria
  • V2X
  • Antenas
  • Painel corta-fogo
  • Câmera
  • Unidades de telemetria
  • Antenas
  • GPS
Portfólio de Conectividade de Dados para Transporte Industrial e Comercial
Play video
Portfólio de Conectividade de Dados para Transporte Industrial e Comercial
Conectores coaxiais híbridos AMP MCP
Play video
Conectores coaxiais híbridos AMP MCP
Trabalhar com um Especialista em Conectividade
As principais considerações para projetar conexões de dados em veículos industriais e comerciais