Conjuntos Phoenix Optix para ambientes extremos
Conjuntos de cabos de fibra ótica resistentes para ambientes extremos
Construído para suportar ambientes extremos. Os conjuntos de cabos Phoenix Optix para ambientes extremos da TE Connectivity fornecem resistência e durabilidade sem sacrificar o desempenho. Seja para FTTx, aplicações militares táticas ou implantações industriais, cada conjunto de cabos é construído para oferecer a confiabilidade de missão crítica em qualquer ambiente. Nossa grande variedade de construções de conectores de cabos é completamente personalizável para se adequar à sua aplicação, garantindo a vedação e proteção ambientais líderes do setor contra vibração, corrosão e temperaturas extremas.
Conjuntos de cabos para ambientes extremos
- Conjuntos no estilo ODVA com vedação de classificação IP68 e conectores MPO, LC ou SC
- Conjuntos FullAXS com conectores LC projetados para aplicações FTTx
- Conectores de feixe PRO BEAM Jr expandidos para aplicações com alta vibração ou acoplamentos e desacoplamentos repetidos
- Conectores TFOCA com interface de contato físico para aplicações táticas militares e similares
- Conectores MIL-PRF-28876 com interface de contato físico e até 31 canais de fibra por conexão
Desempenho óptico
| Aplicação | Tipo de conector | Perda de inserção | Perda de retorno |
|---|---|---|---|
| Multimodo | MPO | 0,35 dB | -25 dB |
| MPO de baixa perda | 0,25 dB | -25 dB | |
| LC/SC | 0,25 dB | -30 dB | |
| LC/SC de baixa perda | 0,15 dB | -30 dB | |
| Monomodo | MPO | 0,60 dB | -60 dB |
| LC/SC | 0,25 dB | -57 dB |