Crimpagens precisas com os terminais PIDG FASTON
Os terminais macho e os terminais fêmea PIDG FASTON são componentes pré-isolados de alto desempenho, projetados para proporcionar confiabilidade excepcional em circuitos complexos. Cada terminal apresenta um corpo de latão estanhado, uma manga de cobre de precisão e uma manga de isolamento robusta projetada para garantir uma crimpagem consistente. A tecnologia de crimpagem por compressão da TE, combinada com matrizes e ferramentas de precisão, proporciona crimpagens uniformes que são visual e mecanicamente consistentes. O resultado é acabamento livre de contaminação e resistente a choques, com resistência à tração próxima à do próprio fio, o que é ideal para aplicações críticas em que a durabilidade e o desempenho são essenciais.
PIDG FASTON
Terminais Macho e Terminais Fêmea
| Características dos terminais | Correspondência entre ferramentas e componentes da TE | Crimpagem |
| Terminal pré-isolado projetado para confiabilidade total e uniforme nos ambientes de circuitos mais complexos | A crimpagem por compressão da TE produz acabamentos para um determinado tamanho de fio e terminal que são precisamente iguais em aparência e desempenho | A pressão de crimpagem não sobrecarrega nem deixa frouxo o cilindro do terminal, já qie as matrizes usinadas alcançam a altura exata que resulta em uma crimpagem precisa |
| Consiste em um corpo de latão sem revestimento ou banhado a estanho ou um corpo de bronze fosforoso banhado a estanho com uma manga de cobre especialmente projetada e uma manga de isolamento instalada sobre o cilindro do terminal | O terminal e a ferramenta de crimpagem são projetados como dispositivos precisamente correspondentes | O acabamento do fio resultante é livre de contaminação |
| O design das matrizes da ferramenta e a construção do terminal garantem um isolamento com espessura uniforme sob a pressão de crimpagem, transmitindo essa pressão uniformemente para o centro da área de crimpagem | As matrizes são projetadas com precisão a partir das melhores ligas metálicas | Resistente à maioria dos tipos de choque e a ambientes críticos |
| A pressão de crimpagem é controlada por um dispositivo de gatilho na ferramenta manual ou por uma pré-calibração nas garras de crimpagem das máquinas de crimpagem automatizadas TE | A resistência à tração é semelhante à do próprio fio |