Soluções de conexão rápida sem isolamento
Os terminais não isolados FASTON da TE Connectivity incluem versões e macho e fêmea e são projetados para conexões de fiação confiáveis e de alta velocidade em aplicações exigentes. O portfólio de terminais fêmea inclui combinações em orientação reta, em ângulo de 90° e com terminas macho correspondentes nos tamanhos de 0,110 a 0,312, suportando bitolas de fios de 8 a 30 AWG. Disponíveis em latão, bronze fosforoso e aço com revestimento de estanho, prata ou níquel, são terminais que atendem a necessidades específicas de condutividade e resistência à corrosão. Os terminas macho FASTON estão disponíveis em várias configurações, incluindo tipo soldado, montado com pinos, para crimpagem da fiação, resistente a altaa temperaturaa e na versão teste. Todos os componentes atendem às especificações da norma UL 310 e CSA C22.2, garantindo um desempenho robusto em ambientes comerciais e industriais.
Características do Produto
Terminais Macho e Terminais Fêmea FASTON
| Largura dcompatível | 0,110, 0,125, 0,187, 0,205, 0,250, 0,312 | Orientação do fio | Reto ou estilo bandeira |
| Espessura do terminal macho | 0,032 - 0,020 | Temperatura/ambiente | Requisitos de revestimento de metal base |
| Tamanho do fio (AWG) | 8 - 30 | Isolador necessário | Necessário alojamento pré-isolado |
| Tipo de fio | Esmaltado ou multifilar | Aprovações da Agências | UL/CSA |
Terminais Macho FASTON
Tipo de solda, montado com pino, crimpagem de fio, alta temperatura, AMPLIVAR
A TE oferece uma variedade de terminais macho FASTON em uma série de configurações. A linha de produtos inclui várias terminais macho do tipo soldado, montados com pinos e de crimpagem. Também compõem nossa oferta de produtos os terminais macho para altas temperaturas e terminais de teste. O terminal para altas temperaturas da TE foi projetado para ser crimpado na fiação de elementos de aquecimento. A extremidade do terminal se projeta através de uma estrutura de cerâmica resistente a altas temperaturas e se encaixa com um terminal fêmea padrão 250 ou 312 FASTON.
Terminais macho para teste da série 250 (compatíveis com todos os terminais fêmea FASTON da série 250)
O terminal mecânica é montado no medidor TE 100505 para testar os requisitos de inserção/extração do terminal fêmea. Terminais de teste com extremidade dupla também estão disponíveis para testes elétricos e de aumento de temperatura. A TE também oferece uma variedade de terminais macho construídas de acordo com a norma UL 310 para testes mecânicos de terminais fêmea FASTON, Ultra-Fast FASTON e Positive Lock, todos prontamente disponíveis. Esses terminais macho foram projetados para configurações de testes elétricos, conforme descrito na norma UL 310.
Terminais Macho e Fêmea FASTON para Placas de Circuito Impresso
A TE Connectivity oferece uma linha completa de terminais macho e terminais fêmea FASTON para placas de circuito impresso, projetados para uso em switches e placas de controle em todo o mundo. A linha de produtos inclui terminais machos retos e em ângulo de 90° nas séries .250, .187 e .110, bem como terminais fêmea verticais nos formatos .250/.205 x .032 ou .025, disponíveis com opções de força de inserção padrão ou baixa. Esses componentes são oferecidos tanto como peças soltas quanto em tiras, sendo que a opção em em tiras é compatível com equipamentos de inserção automática padrão do setor ou com a linha completa de ferramentas de inserção da própria TE.
Alojamentos para Terminais FASTON
Os alojamentos para terminais FASTON são projetados para uso com a linha de terminais FASTON e estão disponíveis em uma variedade de configurações, incluindo com orientação reta, em ângulo de 90°, de múltiplas posições e para aplicações especiais. Eles são fornecidas em tamanhos que variam entre as séries .312, .250, .205, .187 e .110, e são fabricados em diversos materiais com diferentes classificações de temperatura, incluindo opções com classificação V-2 e V-0. Os alojamentos aceitam terminais fêmea FASTON e incluem conectores especiais para aplicações como microchaves, válvulas de gás, motores de cera e válvulas de água. Além disso, mangas isolantes de plástico translúcido estão disponíveis em configurações retas e no estilo bandeira para maior proteção e versatilidade.