Equipamento pesado autônomo

Tendência

Próxima geração de equipamentos pesados

Os equipamentos de construção, máquinas agrícolas e veículos de mineração do futuro operarão de forma autônoma, trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana. Os sensores e soluções de conectividade da TE Connectivity (TE) estão no centro dos avanços tecnológicos que tornarão isso possível.

Autor

Clark Woodruff, Gerente Global de Produto, Transporte Industrial e Comercial

Os equipamentos atualmente em operação nos campos e canteiros de obras são carregados de tecnologia.  Sistemas de Posicionamento Global (GPS), sistemas de câmeras, motores eficientes, grandes monitores de tela sensível ao toque e diagnósticos avançados são comuns em máquinas pesadas. Muitos desses itens estão ajudando os operadores a controlar os veículos de forma semiautônoma. Os avanços reduzem a fadiga do operador e facilitam os longos dias de trabalho. A nova tecnologia também ajudou a aumentar a segurança e a economizar custos operacionais.


Levando as coisas para o próximo nível – veículos pesados totalmente autônomos estão ao virar da esquina. A ideia de ter enormes colheitadeiras e caminhões de mineração circulando sem um operador nos controles levanta várias preocupações nas mentes de muitos. Questões sobre segurança, padrões e regulamentos são primordiais para a maioria das pessoas. No entanto, para os engenheiros que trabalham incansavelmente para projetar os equipamentos do futuro, as dúvidas sobre como transformar suas ideias em criações são prioritárias. Para operação autônoma, as atividades de detecção e tomada de decisão normalmente atribuídas ao operador agora são atribuídas ao próprio veículo. A tomada de decisão envolve análises de software complexas para processar entradas e, em seguida, atribuir tarefas ao veículo. Todas essas informações devem ser fornecidas por dispositivos que se comunicam com os subsistemas e, finalmente, com o controle mestre do veículo. Para integrar todos esses novos sistemas, os engenheiros industriais e comerciais se perguntam: “Que tipo de produtos de conectividade suportarão a tecnologia inovadora necessária para automatizar a próxima geração de equipamentos?” É aí que a TE entra para ajudar.

Conectividade em Ambientes Adversos

Um dos principais desafios de conectividade enfrentados pelos fabricantes de equipamentos de construção, máquinas agrícolas e veículos de mineração é a exposição a condições adversas.  Isso é verdade nos equipamentos de hoje e nos veículos totalmente autônomos do futuro. Mesmo uma pequena degradação nas conexões elétricas pode ser crítica. Ao longo dos dias, semanas, meses e anos, toda a vibração, umidade, sujeira e poeira pelas quais as máquinas passam podem causar estragos em seu sistema elétrico. A falha em um sistema elétrico pode ser cara para diagnosticar e um equipamento quebrado e inativo pode parar operações inteiras. A escolha de soluções de conectividade que sejam capazes de suportar as condições difíceis é imperativa.

Corpos de conectores e sistemas de terminais devem ser capazes de resistir às condições que enfrentam no campo. As escolhas adequadas de materiais são imperativas para resistir à exposição a temperaturas extremas, umidade e fluidos. A vedação do conector capaz de suportar imersão e exposição à pressão é necessária, bem como um mecanismo de travamento firme e seguro para suportar vibração e choque. Um encaixe selado e firme do conector é apenas o primeiro passo para um desempenho adequado. O sistema de terminais é o coração do conector e deve funcionar perfeitamente. Sem esses recursos de conectividade para serviços pesados, os sistemas elétricos não resistirão às tensões das indústrias de construção, agricultura e mineração.

A falha em um sistema elétrico pode ser cara para diagnosticar e um equipamento quebrado e inativo pode parar operações inteiras.
Clark Woodruff,
Gerente Global de Produto, Transporte Industrial e Comercial

A TE é especializada em conectores e sensores construídos para resistir a ambientes agressivos.  O portfólio incomparável de produtos de transporte industrial e comercial da TE é projetado especificamente para atender às demandas e desafios extremos do uso ininterrupto em qualquer clima. Os conectores da TE são oferecidos em várias formas diferentes, mecanismos de engate, estilos de montagem e materiais para atender a diversos requisitos de aplicação.

Para proteger as conexões das condições adversas em que equipamentos de construção, máquinas agrícolas e veículos de mineração operam, muitos engenheiros escolhem os conectores DEUTSCH DT da TE. Os conectores DT fazem conexões em ambientes adversos de transporte industrial e comercial há mais de trinta anos. Fabricados em arranjos de 2, 3, 4, 6, 8 e 12 cavidades e para aplicações cabo a cabo, cabo a placa e cabo a dispositivo, a flexibilidade de design está no centro da linha de produtos do conector DT.

Pontos fortes do projeto do conector DEUTSCH DT

Os pontos fortes do design do conector DEUTSCH DT incluem a montagem opcional em flange, os arranjos de vários pinos e a flexibilidade de design.  Os conectores DT permitem usar contatos 16 DEUTSCH de vários tamanhos, cada um com capacidade contínua de 13 A, para opções de energia e cobertura de sinal. Travas de cunha são usadas para fixar os contatos na posição dentro da carcaça conectora. Invólucros termoplásticos oferecem uma ampla faixa de temperatura de operação, e os fios traseiros e as vedações de interface em silicone permitem que os conectores resistam a condições extremas de temperatura e umidade. Os conectores DT podem ser configurados para montagem em placas de circuito impresso. Os conectores DT para módulos eletrônicos estão disponíveis em pinos retos ou de 90° e oferecem flanges vedados ou montagem de cabeçote sem flange. Os produtos DT têm opções para cabeçotes especializados e oferecem soluções completas de gabinete. Eles também estão disponíveis com componentes internos, incluindo resistores, diodos, barramentos e LED.

Os engenheiros que projetam os equipamentos do futuro precisam de produtos de conectividade que ofereçam confiabilidade comprovada em campo e qualidade robusta.  A tranquilidade de saber que as conexões em equipamentos autônomos de construção, máquinas agrícolas e veículos de mineração são protegidas por décadas de conhecimento de engenharia e confirmadas ao serem testadas no mundo real não tem preço.

A TE está ajudando a transformar o que parecia impossível em realidade. As relações de colaboração entre a TE e empresas de equipamentos inovadores tornarão as máquinas pesadas do futuro mais conectadas. Quando equipamentos autônomos assumirem o controle de campos e locais de trabalho, produtos como os conectores DEUTSCH DT tornarão tudo isso possível.

Os conectores DT apresentam vários itens acessórios que complementam os conectores, incluindo proteções, backshells, juntas, tampas de poeira e clipes de montagem. Eles abrangem uma ampla gama de requisitos de design, como ajudar na montagem, fornecer proteção adicional e oferecer estética aprimorada.

A flexibilidade de design da linha de produtos de conectores DT capacita os engenheiros e não existe meio-termo. Como os conectores DT existem há trinta anos, a linha de produtos evoluiu e se fortaleceu oferecendo modificações inovadoras para atender aos requisitos de engenharia, mantendo-se fiel ao design original do conector DT como uma solução robusta para ambientes adversos.