Crimpagens consistentes e de alta qualidade

Os alicates premium CERTI-CRIMP são ferramentas manuais para crimpagem de uma ampla gama de terminais, contatos e dispositivos de fiação especiais da TE. Projetados de acordo com especificações exigentes para crimpagens consistentes e de alta qualidade, com uma vida útil potencial de mais de 50.000 ciclos, conforme o cuidado do operador. Atualmente, os alicates CERTI-CRIMP estão disponíveis em sete estilos básicos, a escolha depende do produto que deverá ser aplicado.

50K

AS ferramentas manuais CERTI-CRIMP podem durar mais de 50.000 ciclos se forem utilizadas e mantidas corretamente.

certi-crimp-logo

Design de plataforma de matriz intercambiável

  1. Vídeo sobre ferramenta manual portátil premium (em inglês)

Este vídeo informa que as ferramentas portáteis são categorizadas em três níveis: Premium, Comercial e Serviço. Quanto maior o nível da ferramenta, menos habilidades o operador precisa para atender aos parâmetros especificados de crimpagem.

  • Vídeo sobre como fazer uma crimpagem bem-sucedida (em inglês)

Opções de Alicates CERTI-CRIMP

Escolha entre sete designs básicos CERTI-CRIMP

Atualmente, oferecemos sete estilos básicos de alicates CERTI-CRIMP. A escolha deve ser feita de acordo com o produto que deverá ser aplicado e/ou do seu método de aplicação preferido. Por exemplo, contatos de barril aberto normalmente requerem movimento reto do mordente para minimizar uma possível rotação durante a crimpagem. Ou, se a sua aplicação exigir a crimpagem de diferentes tamanhos de terminais, você pode preferir usar uma única ferramenta com uma combinação de mordentes de crimpagem em vez de duas ou três ferramentas separadas.

 

Outras opções incluem ajuste de crimpagem do isolamento para diferentes espessuras de isolamento, localizador para posicionamento e suporte adequados do terminal ou contato na ferramenta, fixador de fios e a codificação por cores e/ou informações sobre o tamanho do fio no cabeçote ou cabo da ferramenta.

saht
Ferramenta manual de ação reta (SAHT)
daht
Ferramenta manual de ação direta (DAHT)
t-head
Ferramenta manual T-Head (T-HEAD)
tetra-crimp
Ferramenta Manual Tetra-Crimp (TETRA)
plataforma
Ferramenta manual da matriz da plataforma (UFHT)
cabeça-pesada
Ferramenta manual de cabeça pesada (CHAVE HHHT)
cabeça em c
Ferramenta manual de ação reta de cabeça em C (CHAVE CHEAD)