Antenas para Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 e Wi-Fi 8

Experimente o futuro da conectividade com nossas antenas Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 e Wi-Fi 8 de última geração. Projetadas para oferecer velocidade e desempenho superiores, por meio de conectividade de banda tripla, essas antenas ajudarão a permitir o acesso aos mais recentes padrões e recursos de Wi-Fi. Com a disponibilidade atual do Wi-Fi 7 em expansão e a previsão de lançamento de bilhões de dispositivos Wi-Fi 8, nossas antenas são ideais para qualquer projeto. Explore nossas antenas Wi-Fi ou entre em contato para falar com um membro da nossa equipe.

Nossas antenas Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 e Wi-Fi 8 podem ajudar a fornecer uma conexão robusta e confiável, mesmo nos ambientes mais exigentes. 
Em um mundo cada vez mais conectado, não deixe que sua rede seja o gargalo. Faça o upgrade para nossas antenas Wi-Fi de última geração e experimente a conectividade como nunca antes.

Recursos da TE em Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 e Wi-Fi 8

Antenas tri-banda de 2,4, 5 e 6 GHz

A TE tem uma ampla variedade de antenas disponíveis para comunicações Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 e Wi-Fi 8. Isso inclui desde antenas chip em miniatura para montagem direta em placas de circuito impresso até antenas externas com metros de altura. De poucos milímetros a vários metros, a TE tem opções disponíveis.
 
Além de uma ampla gama de produtos em catálogo sempre disponíveis para compra, a TE também tem um longo histórico de desenvolvimento de antenas OEM para os clientes.
 
  • Amplos recursos de pesquisa e desenvolvimento, engenharia e produção
  • Cobertura e disponibilidade globais por meio de uma ampla rede de parceiros e distribuição
  • Modificações em peças existentes da TE estão disponíveis — como alterações de conectores, comprimentos de cabos e outros ajustes — a fim de atender a requisitos específicos.


Os exemplos mostrados abaixo são uma pequena seleção do portfólio de antenas Wi-Fi da TE e têm o objetivo de mostrar apenas alguns dos diferentes tipos de antenas disponíveis.

Wi-Fi: Uma Breve História

O Wi-Fi é um protocolo de comunicação de IoT popular há muitos anos. Isso se deve a muitos fatores, mas a natureza não licenciada das bandas de frequência, além da capacidade de transportar múltiplos usuários em vários canais disponíveis, são fundamentais.

 

Durante muitos anos, as comunicações Wi-Fi foram cobertas por duas bandas de frequência distintas (2,4 e 5,5 GHz). A última atualização desses padrões Wi-Fi de banda dupla foi em 2109, quando o Wi-Fi 6 foi introduzido. O Wi-Fi 6 utilizava as tradicionais bandas de frequência de 2,4 e 5,5 GHz, mas tinha mais protocolos de segurança e velocidades disponíveis para os usuários.

 

O Wi-Fi 6E foi a primeira grande expansão das bandas de frequência Wi-Fi disponíveis em quase 20 anos. Com ele, foi introduzido o que é conhecido como a banda de 6 GHz, que vai de 5,925 a 7,125 GHz.

 

Essa introdução foi significativa porque, além de se tratar de uma grande faixa de espectro adicional, a largura de banda das frequências mais altas também aumentou. Isso significa velocidades mais altas disponíveis para os usuários e mais usuários capazes de acessar a mesma rede simultaneamente.

O que é Wi-Fi 7?

Wi-Fi 7 refere-se à mais recente alteração do padrão IEEE 802.11ax para 802.11be para comunicação sem fio. O novo padrão expande a taxa de link teórica máxima para 46120 Mbit/s e abrange todas as três bandas de frequência do padrão Wi-Fi 6E estabelecido anteriormente. Ele também é compatível com os padrões legados Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E.

Recursos do Wi-Fi 7

  • Conexões de dados teóricas máximas de 42 Gbps
  • Rendimento extremamente alto (EHT)
  • Adição de 1.200 MHz de largura de banda de frequência, acomodando 14 canais adicionais de 80 MHz ou 7 canais adicionais de 320 MHz
  • Canais de 320 MHz
  • Operação Multi-Link (MLO)
  • 4K QAM
  • 512 ack de bloco comprimido
  • Várias RUs para uma única STA
  • Acesso ao uplink acionado
  • Serviços de comunicação de preparação para emergências (EPCS)

Benefícios do Wi-Fi 7

  • Rendimento 2x maior
  • Taxas de transmissão 20% mais altas
  • Latência determinística para flexibilidade de rede com congestionamento reduzido
  • Experiência de velocidade mais rápida e confiável com latência reduzida
  • Redução da sobrecarga de transmissão
  • Eficiência e segurança aprimoradas

O que é Wi-Fi 8?

O Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) é o padrão de rede sem fio da última geração. Ao contrário dos padrões anteriores, que enfatizavam principalmente os aumentos de velocidade de pico, o Wi-Fi 8 muda o foco para melhorar a confiabilidade da conexão, a taxa de transferência efetiva e o desempenho de baixa latência em ambientes desafiadores do mundo real, como redes densas com interferência, alto número de dispositivos ou sinais fracos. Isso o torna particularmente adequado para aplicações como realidade estendida (XR), automação industrial, saúde eletrônica, realidade aumentada, sistemas orientados por IA e roaming contínuo em espaços públicos ou empresariais.

Mercados e Aplicações

  • Dispositivos Internet das Coisas (IoT)
  • Pontos de acesso Wi-Fi
  • Gateways Wi-Fi
  • Roteadores Wi-Fi
  • Módulos Wi-Fi
  • Segurança e proteção predial
  • Cidades e casas inteligentes
  • Dispositivos médicos e de saúde inteligentes
  • Hotspots Wi-Fi
Evolução da Tecnologia Wi-Fi
Evolução da Tecnologia Wi-Fi
Vamos falar sobre Wi-Fi 6E
Vamos falar sobre Wi-Fi 6E
Qual será o futuro do Wi-Fi?
Qual será o futuro do Wi-Fi?