Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue HVA280
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
1000
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Outro
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade única