Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PA GF
Dimensões
-
Altura do conector :
47.63 mm [ 1.875 in ]
-
Comprimento do produto :
41.53 mm [ 1.635 in ]
-
Largura do produto :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
1.02 – 2.1 | 1.35 – 2.62 | 2.46 – 4.01
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.04 – .083 | .053 – .103 | .097 – .158
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
Teste de chama de 20 mm de acordo com o Padrão UL-94
-
Classificação IP :
IP67
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
1
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.