Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo (°):
180°
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Liga de Alumínio
Dimensões
-
Altura do conector :
65.3 mm [ 2.57 in ]
-
Comprimento do produto :
49.3 mm [ 1.94 in ]
-
Largura do produto :
49.3 mm [ 1.94 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
1.01 – 2.03 | 1.35 – 2.62
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.040 – .070 | .053 – .103
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação IP :
IP67
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.