Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Ângulo de saída do cabo (°):
180°
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Liga de Alumínio
Dimensões
-
Altura do conector :
68.5 mm [ 2.69 in ]
-
Comprimento do produto :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Largura do produto :
47.6 mm [ 1.87 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
3.4 – 4.32 | 4.83 – 6.1 | 7.11 – 7.42
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in):
.134 – .17 | .19 – .24 | .28 – .292
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação IP :
IP67
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.