Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do corpo
-
Estilo do marcador :
Pressão
-
Tamanho do marcador :
35
-
Cor do produto primário :
Amarelo
-
Material do produto primário :
PVC
Dimensões
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
7.9 – 12.7 mm [ .31 – .5 in ]
-
Largura do produto :
6 mm [ .236 in ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Corte de marcador :
Em V
-
Detalhes de marcação :
4
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel
-
Quantidade de embalagem :
250
Outro
-
Cor de marcação impressa :
Preto