Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
                                        Tamanho do fio (AWG):
                                        16 – 22
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Altura do conector :
                                        31.62 mm [ 1.245 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Comprimento do produto :
                                        43.69 mm [ 1.72 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Largura do produto :
                                        20.22 mm [ .796 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
                                        1.35 – 3.05 mm [ .053 – .12 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Espaçamento entre linhas :
                                        7.11 mm [ .28 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    Normas da indústria
                    
                        - 
                                    
                                        Classificação de inflamabilidade UL :
                                        Teste de chama de 20 mm de acordo com o Padrão UL-94
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
                                        SAE J2030
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Classificação IP :
                                        IP68 | IP6K9K
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características da embalagem
                    
                        - 
                                    
                                        Método de embalagem :
                                        Caixa
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Quantidade de embalagem :
                                        500
                                    
  
                            
                 
             
        
        Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
        
            O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
            
                0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.