Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Arquitetura de tensão nominal (V):
12 | 24
-
Tensão nominal (máx) (VDC):
250
-
Tensão nominal (máx) (VAC):
250
-
Tensão de operação (VDC):
250
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características da habitação
Dimensões
-
Comprimento do conector :
39.5 mm [ 1.555 in ]
-
Altura do perfil do PCB :
35.26 mm [ 1.388 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
.78 – 2.36 mm [ .031 – .093 in ]
-
Largura do conector :
42.8 mm [ 1.685 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação IP :
Not Tested
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
210
Outro
-
Número da interface :
DT04-6P
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.