Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Material do invólucro :
PA66 GF15
Dimensões
-
Altura do conector :
31.7 mm [ 1.24 in ]
-
Comprimento do produto :
40.5 mm [ 1.6 in ]
-
Largura do produto :
43.1 mm [ 1.67 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.3 – 3. mm [ .053 – .12 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
Teste de chama de 12mm por UL-94 padrão
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
SAE J2030
-
Classificação IP :
IP68 | IP6K9K
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.