Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
Tipo de pressão :
Diferencial
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Packard
Características elétricas
-
Supply Voltage Range (V):
10
Dimensões
-
Altura do produto :
77.7 mm [ 3.06 in ]
-
Comprimento do produto :
81.02 mm [ 3.19 in ]
-
Largura do produto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Dimensões :
25.4 x 58.4 x 72 mm [ .99 x 2.3 x 2.83 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
3.44 bar [ 50 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
Avaliado como 3X, 10X
-
Output Signal Type :
4 – 20 mA
-
Precisão de pressão :
Mínimo de ± ,1% de extensão
Outro
-
Opções de sensor :
Nenhum
-
Ajuste :
1/4 MNPT