Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tecnologia de gaxetas e emenda :
Termorretrátil
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Gaxeta de transição de tamanho de tensão média
-
Isolamento :
Polimérico
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fio
-
Conectores mecânicos incluídos :
Sim
-
Família de produtos :
MXSU
-
Tipo de conector :
Mecânico
Características elétricas
-
Classe de tensão de gaxetas e Emenda (kV):
≤ 24
Dimensões
-
Faixa de seção transversal (mm²):
1000
-
Diâmetro do isolamento de emenda e gaxetas :
49.4 – 53.2 mm [ 1.94 – 2.09 in ]
-
Seção transversal do cabo (máx) (principal) (mm²):
1000
-
Diâmetro do condutor de emenda e gaxetas :
38.5 – 39.2 mm [ 1.51 – 1.55 in ]
-
Diâmetro externo da bainha :
64 – 67 mm [ 2.51 – 2.63 in ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação de gaxeta e emenda :
Em linha
Normas da indústria
-
Especificação de design :
HD CENELEC 629.1
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade de produtos de gaxetas e emenda :
Europa, Oriente Médio e África
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Outro
-
Instrução de instalação :
Sueco