Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do duto de fiação
Duto de fiação
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Cinza
-
Material do produto primário
PC-ABS
Dimensões
-
Altura do produto (mm)
30 | 40 | 60 | 80
-
Altura do produto (in)
1.181 | 1.575 | 2.362 | 3.15
-
Comprimento do produto
2000 mm [ 78.74 in ]
-
Largura do produto (mm)
25 | 40 | 60 | 80
-
Largura do produto (in)
.984 | 1.575 | 2.362 | 3.15
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 90 °C [ -13 – 194 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 24 | 30 | 46 | 50