Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do duto de fiação  Tampa para eletrocalha

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza

  • Material do produto primário  PVC

Dimensões

  • Altura do produto (mm) 8.6 | 8.9 | 9.1 | 9.3

  • Altura do produto (in) .339 | .35 | .358 | .366

  • Comprimento do produto  2000 mm [ 78.74 in ]

  • Largura do produto (mm) 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120

  • Largura do produto (in) .984 | 1.575 | 2.362 | 3.15 | 3.937 | 4.724

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -5 – 60 °C [ 23 – 140 °F ]

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  3 | 4 | 8

Materiais relacionados