Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Número de contato dos polos
1
-
Disposição de contato
1 formato C, SPDT, 1 C/O
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A)
6
-
Corrente contínua de limitação de contato (A)
10
-
Carga de comutação de contato (mín)
100 mA a 12 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC)
400
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)
6
-
Corrente de realização de limitação de contato (A)
10
-
Classificação atual de contato (A)
6
-
Tensão nominal da bobina (VDC)
4.5 | 5 | 12 | 18 | 21 | 24 | 48 | 60
-
Tensão nominal de contato (VAC)
250
-
Potência nominal da bobina (W)
.17
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms)
4000
Características do corpo
-
Peso do Produto
6 g [ .212 oz ]
-
Tipo de invólucro
Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal
Socket Pins | Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina
Socket Pins | Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em placa | Suporte de soquete
Dimensões
-
Largura do produto
5 mm [ .197 in ]
-
Altura do produto
15 mm [ .59 in ]
-
Comprimento do produto
28 mm [ 1.102 in ]
Condições de uso
-
Temperatura do ambiente (máx)
85 °C [ 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina
monoestável
-
Sistema de atuação
CC
Outro
-
Height Class (Mechanical)
>14 – ≤16 mm [ >.551 – ≤.63 in ]
-
Length Class (Mechanical)
>22 – ≤33 mm [ >.866 – ≤1.299 in ]
-
Width Class (Mechanical)
≤7 mm [ ≤.276 in ]